Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282
M12 male 0° / M12 female 90° A-cod. LED
Product kan afwijken van illustratie

M12 male 0° / M12 female 90° A-cod. LED

PUR 3x0.34 or UL/CSA+robot+drag ch. 2m

Artnr: 7000-40321-8450200
Alternatieve artikelen:   
Gewicht: 0.089 kg
Land van oorsprong:  DE
Voor u met prioriteit gemaakt.
Prijs per stuk:
Downloaden naar de databox Downloaden naar Easy-Import-Export

Douane tarief nummer 85444290
GTIN 4048879434546
Verpakkingseenheid 1

 
Gegevens Over Artikel:
  • Product-PDF
  • Approval: UL Listed CA 7000-40321-8450200_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 7000-40321-8450200_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificate: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Construction files: STP 7000-40321_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Kabelmarkering ----
---- Momentsleutel ----
---- Accessoires voor markering ----
* excl. BTW, excl. Verzendkosten