Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282
Zoom
Signalsäule Modlight50 Pro bestückt mit LED-Modulen  4000-76501-7651000
Abbildung ähnlich

Signalsäule Modlight50 Pro bestückt mit LED-Modulen

weiß, blau, gruen, rot

ArtNr.: 4000-76501-7651000
Gewicht: 0.3 kg
Ursprungsland:  ID
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Basis + LED-Module
weiß, blau, grün, rot
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 24 V
Betriebsspannung DC min. 21,6 V
Betriebsspannung DC max. 26,4 V
Stromaufnahme max. 180 mA
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP65
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verriegelt
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse schwarz
Material Gehäuse Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 276 mm
Breite 50 mm
Tiefe 50 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -30 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C

ECLASS-6.1 27371230
ECLASS-7.0 27371230
ECLASS-8.0 27371230
ECLASS-9.0 27371230
ECLASS-10.1 27371230
ECLASS-11.1 27371230
ECLASS-12.0 27371230
GTIN 4065909027912
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85318070

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 4000-76050-1100002_ina_x_12.pdf (12)
  • Dokumentation: Produktdaten 4000-76501-7651000_pd_x_11.zip (11)
  • Information: EU-Herstellererklärung 4000-76501-7651000_26-08.21_ce_z_a.zip (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: DXF 4000-76502-5310000_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-76502-5310000_stp_x_a.zip (A)

---- Fuß für Signalsäule ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten