Die Unterbringung von elektronischen Bauteilen in Schaltschränken und Schaltkästen macht die Kabeldurchführung sowie Leitungsdurchführung durch die Schaltschrankwände erforderlich. Murrelektronik bietet eine umfangreiche Auswahl von Bauelementen, die flexibel kombiniert werden können, um die nötigen Durchführungen zu erreichen. Kabeldurchführungen von Murrelektronik können aus Leisten und Tüllen zusammengebaut werden. Je nach Größe und Aufnahmevermögen der Kabeldurchführungsleiste kann eine bestimmte Kombination von Tüllen eingefügt werden. Auf diese Weise sind Kabel verschiedener Zahl und Dicke durch die Schaltschrankdurchführung zu legen. Es stehen auch Tüllen in Sonderformen zur Verfügung. Die Murrelektronik Kabeldurchführungsleiste ermöglicht die Kabeldurchfuehrung für konfektionierte Leitungen. Konfektionierte Leitungen können Stecker haben, die nicht durch eine Kabelbohrung passen. In diesem Fall ist die Kabeldurchführung mit Stecker mit Murrelektronik Bauelementen zu realisieren.
Die folgenden Abschnitte geben einen Überblick über die Produkte.
Murrelektronik Modlink MSDD Schaltschrankdurchführung (4000-70103-0104000) ist eine Kabeldurchführungsleiste mit einem Gehäuse aus Polyamid. Es können Tüllen in vielen verschiedenen Variationen eingefügt werden. Die Kabeldurchführungsleiste ist mit den Abmessungen von 116 x 58 x14 mm online bestellbar. Sie ist für die Kabeldurchführung mit Stecker geeignet. Die Modlink MSDDSchaltschrankdurchführung (4000-70103-0010000) ist mit der Schutzart IP54 verfügbar. Sie hat die Baugröße 24 und ist für die Durchführung von bis zu 10 Leitungen geeignet. Diese Kabeldurchführungsleiste ist für den Aufbau einer Kabeldurchfuehrung für konfektionierte Leitungen ausgelegt.
Murrelektronik bietet Tüllen für die Kabeldurchführungsleiste für Kabel im Durchmesserbereich von 3 bis 31 mm an. Die Tüllen sind in 1 mm Schritten gestuft. Murrelektronik bietet die Modlink MSDD Schaltschrankdurchführung (4000-70403-0001030) mit einem Klemmbereich (Kabel-Ø) von 3 bis 4 mm an. Die Tülle ist in Verbindung mit der Kabeldurchführungsleiste KDL/E einzusetzen. Sie hat eine Öse für Kabelbinder. Die Tülle Modlink MSDD Schaltschrankdurchführung (4000-70403-0100300) von Murrelektronik ist mit einem Klemmbereich (Kabel-Ø) von 30 bis 31 mm im Sortiment. Sie kann in der Kabeldurchführungsleiste mit verschiedenen anderen Tüllen kombiniert werden. Die Tülle ist mit einer Verpackungseinheit von 10 online bestellbar.
Murrelektronik bietet die Tüllen in mehreren Sonderformen an. Sie passen in die Kabeldurchführungsleiste KDL/E. Unter der Bezeichnung Modlink MSDD Schaltschrankdurchführung (4000-70503-0001010) hat Murrelektronik eine Blindtülle im Sortiment. Diese Tülle macht den Aufbau der Kabeldurchführung für konfektionierte Leitungen flexibler. Die Tülle Modlink MSDD Schaltschrankdurchführung (4000-70503-0001020) ist für eine AS-Interface Leitung ausgelegt und online zu kaufen. AS-Interface ist ein Standard in der Feldbus-Kommunikation. Mit Leitungen dieser Art werden Aktoren und Sensoren verkabelt. Unter der Bezeichnung Modlink MSDD Schaltschrankdurchführung (4000-70503-0001040) hat Murrelektronik eine Tülle mit dem Ursprungsland Deutschland im Katalog. Es ist eine Sonderform für zwei Leitungen mit einem jeweiligen Durchmesser von 4-4,5 mm. Das Produkt ist mit einer Verpackungseinheit von 10 verfügbar.
Jetzt Leisten kaufen bei Murrelektronik.