Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282
Modlink MSDD Kabelverschraubung M16x1,5
Abbildung ähnlich

Modlink MSDD Kabelverschraubung M16x1,5

ArtNr.: 4000-68000-9060030
Gewicht: 0.066 kg
Ursprungsland:  DE
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 17 mm
Breite 17 mm
Tiefe 33 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27149109
ECLASS-7.0 27149109
ECLASS-8.0 27149109
ECLASS-9.0 27144432
ECLASS-10.1 27144432
ECLASS-11.1 27144432
ECLASS-12.0 27140801
ETIM-5.0 EC001583
GTIN 4048879036702
Verpackungseinheit 10
Zolltarifnummer 39269097

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten