Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282
MVP12 Steel F&B, 8xM12, 5pol, Ltg.fest
Abbildung ähnlich

MVP12 Steel F&B, 8xM12, 5pol, Ltg.fest

35.0m TPE-V 16x0,5+3x1,0

ArtNr.: 8044-78510-4533500
Gewicht: 7.436 kg
Ursprungsland:  DE
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879814478
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 8044-78510-4533500_11-07.15_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: DXF 8044-78510-0000000_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 8044-78510-0000000_stp_x_a.zip (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten