Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282
Zoom
MIRO 6,2 steckbar Steckmodul Ausgangsrelais  3000-16023-2100010
Abbildung ähnlich

MIRO 6,2 steckbar Steckmodul Ausgangsrelais

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A

ArtNr.: 3000-16023-2100010
Gewicht: 0.005 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC 24 V
Eingangsspannung DC 24 V
Elektrische Daten | Ausgang
Schaltleistung AC max. 1500 VA
Schaltleistung DC max. 120 W
Schaltspannung AC max. 250 V
Schaltspannung DC max. 30 V
Schaltstrom DC 10 mA
Schaltstrom max. 6 A
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsisolationsspannung 300 V
Mechanische Daten
Abfallzeit max. 4 ms
Ansprechzeit max. 8 ms
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Kontakt Ag Sn O2
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart gesteckt
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -40 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 60 °C

ECLASS-6.0 27371601
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
GTIN 4048879021371
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85364900

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: DXF 3000-16023-2100010_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 3000-16023-2100010_p8_2_51.zip (51)
  • Konstruktionsdateien: STP 3000-16023-2100010_stp_x_a.zip (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten