Abbildung ähnlich
Kabeltrommel Ø 500mm
PUR AWG24+22 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 200m
ArtNr.: | 7000-C0502-8380000 |
Gewicht: | 9.315 kg |
Ursprungsland: | IT |
Wird für Sie priorisiert produziert
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879720120 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444995 |