Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282
Zoom
EOL - Modlight50/70 Adapter für Rohrwandmontage  4000-75070-0000902
Abbildung ähnlich

EOL - Modlight50/70 Adapter für Rohrwandmontage

Produkt abgekündigt

ArtNr.: 4000-75070-0000902
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.147 kg
Ursprungsland:  ID
nicht bestellbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Adapter
für Rohrwandmontage
für Modlight70/50

Allgemeine Daten
Gehäuse Kunststoff schwarz
Abmessungen H×B×T 72×57×82 mm

GTIN 4048879031127
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 76169990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten