Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282
13309277
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

13309277

ArtNr.: 8190-98430-3620200
Gewicht: 0.44 kg
Ursprungsland:  DE
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879289771
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 8190-98430-362xxxx_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Zulassung: UL Listed CA 8190-98430-3620200_E201820-MLE343852_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 8190-98430-3620200_E201820-MLE343852-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten