Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282
Zoom
NG 2 Gleichrichterbaustein 1-phasig  85700
Abbildung ähnlich

NG 2 Gleichrichterbaustein 1-phasig

IN: 41VAC OUT: 24V/2,6A

ArtNr.: 85700
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.1 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Gleichrichter, 1-phasig
INPUT: max. 41 V AC
Ausgangsleistung: 62 W
Strom: max. 2.6 A
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz 45 ... 65 Hz
Elektrische Daten | Eingang
Absicherung Primärseite intern 3,15 A
Charakteristik Vorsicherung Träge
Eingangsspannung AC min. 5 V
Eingangsspannung AC max. 44 V
Eingangsstrom DC max. 2,6 A
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsbeschaltung LED, gesiebt mit Elko
Ausgangsspannung DC max. 60 V
Ausgangsspannung einstellbar nein
Ausgangsstrom max. 2,6 A
Restwelligkeit max. 5 %
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35, (EN 60715)
Höhe 86 mm
Breite 45 mm
Tiefe 92 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Derating ab 30 °C

Anschlusstyp 1
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 2
PIN 1 U E AC
PIN 2 U E AC
Anschlusstyp 2
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 4
PIN 1 U A -
PIN 2 U A -
PIN 3 U A +
PIN 4 U A +

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27040390
ECLASS-7.0 27040390
ECLASS-8.0 27040390
ECLASS-9.0 27040390
ECLASS-10.1 27040390
ECLASS-11.1 27040390
ECLASS-12.0 27040390
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879079495
Verpackungseinheit 5
Zolltarifnummer 85044083

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 85700_776-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Beschriftungsmaterial ----
---- Schraubendreher ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten