Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282
Zoom
Modlink MSVD Steckdose Brasilien  4000-72000-3290000
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

Modlink MSVD Steckdose Brasilien

250VAC/10A Schraubklemmen

ArtNr.: 4000-72000-3290000
Gewicht: 0.043 kg
Ursprungsland:  BR
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Schraubklemmen
Brasilien
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC 250 V
Betriebsstrom 10 A
Installation
Anschlussquerschnitt max. 2,5 mm²
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 69 mm
Breite 46,5 mm
Tiefe 56 mm

ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-6.1 27142305
ECLASS-7.0 27142305
ECLASS-8.0 27142305
ECLASS-9.0 27142305
ECLASS-10.1 27142305
ECLASS-11.1 27142305
ECLASS-12.0 27142305
ETIM-5.0 EC000020
GTIN 4048879310352
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 20559101_ina_x_13.zip (13)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-72000-3290000_stp_x_a.zip (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten