Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282
Zoom
Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz  4000-68000-8900000
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz

Blindplatte flach 1-fach

ArtNr.: 4000-68000-8900000
Gewicht: 0.018 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Blindplatte (flach)
Selbsteinbau
nutzbare Fläche: 45×75 mm
Montageflächen für den Selbsteinbau von Steckverbindern oder Schaltern, nutzbare Fläche 45×75 mm
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879037136
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 39269097

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 4000-68000-0010000_ina_6_27.pdf (27)
  • Information: EU-Herstellererklärung 4000-68000-8900000_12-05.13_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 4000-68000-8900000_12-05.13_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 4000-68000-8900000_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 4000-68000-8900000_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-68000-8900000_stp_x_b.zip (B)
  • Zulassung: UL Registered CA 4000-68000-8900000_E201820-NRAQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 4000-68000-8900000_E201820-NRAQ2_ur_z_b.pdf (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten