Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282
Zoom
Modlight50 Pro Anschlußelement Rohrmontage  4000-76050-1100003
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

Modlight50 Pro Anschlußelement Rohrmontage

Eingang 24VDC

ArtNr.: 4000-76050-1100003
Gewicht: 0.1 kg
Ursprungsland:  ID
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Basis für Rohrmontage
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 24 V
Betriebsspannung DC min. 21,6 V
Betriebsspannung DC max. 26,4 V
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP65
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verriegelt
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse schwarz
Material Gehäuse Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 180 mm
Breite 50 mm
Tiefe 50 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -30 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C

Anschlusstyp 1
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 9
PIN 1 LED-Modul RD
PIN 2 LED-Modul YE
PIN 3 LED-Modul GN
PIN 4 LED-Modul BU
PIN 5 LED-Modul CL
PIN 6 Buzzer
PIN 7 24 V DC (0 V)
PIN 8 Blinking
PIN 9 0 V (24 V DC)

ECLASS-6.0 27371232
ECLASS-6.1 27371232
ECLASS-7.0 27371232
ECLASS-8.0 27371232
ECLASS-9.0 27371232
ECLASS-10.1 27371232
ECLASS-11.1 27371232
ECLASS-12.0 27371232
ETIM-5.0 EC001152
ETIM-6.0 EC001152
ETIM-7.0 EC001152
GTIN 4048879751513
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85319000

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 4000-76050-1100002_ina_x_12.pdf (12)
  • Information: EU-Herstellererklärung 4000-76050-1100003_03-06.18_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 19-12-23_(6) RoHS REACh exception 7a_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: MTBF Bericht 4000-76050-1100003_MIL-HDBK-217F(25°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 4000-76050-1100003_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 4000-76050-1100003_p8_2_61.zip (61)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-76050-1100003_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Registered CA 4000-76050-1100003_E172109-NKCR8_urc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 4000-76050-1100003_E172109-NKCR2_ur_z_b.pdf (B)

---- Rohr für Signalsäule ----
---- Fuß für Signalsäule ----
---- Befestigungswinkel für Signalsäule ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten