Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282
Zoom
MVP12, 6xM12, 5pol, steckb. Haube FK  27768
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

MVP12, 6xM12, 5pol, steckb. Haube FK

mit Federkr-kl. zum selbstanschl.

ArtNr.: 27768
Gewicht: 0.178 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung


6-fach, 5-polig
Federkraftsteckklemmen
Möglichkeit zur Potenzialtrennung
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 24 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Summenstrom bei 1-facher Stromeinspeisung max. 8 A
Summenstrom bei 2-facher Stromeinspeisung max. 16 A
Industrielle Kommunikation
Anzahl Signale je Steckplatz 2
Installation
Anschlussquerschnitt max. 1,5 mm²
AWG-Nummer max. 16
Installation | Anschluss
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Befestigungsgewinde M12 x 1
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Zusatzbedingung Schutzart verschraubt, montiert
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit schwer entflammbar
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart Schraubgewinde
Höhe 125 mm
Breite 50,2 mm
Tiefe 17 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 80 °C

Anschlusstyp 1
Familie-Bauform Haube
Polzahl 21
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 24 V DC
PIN 2 S 2
PIN 3 0 V
PIN 4 S 1
PIN 5 PE

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879063357
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85369010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 27767_ina_2_11.pdf (11)
  • Information: EU-Herstellererklärung 27768_11-06.17_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: MTTF Bericht 27768_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 27768_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 27768_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten