MVP-Metall, 8xM12, 5pol, Steck. M23 19pol.
Steckerabgang frontseitig
ArtNr.: | 27538 |
Gewicht: | 0.2 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
8-fach, 5-polig, DIAGNOSE
Steckanschluss M23
19-polig belegt
Jede M12 Buchse wird auf 0 V Summenstrom (Kontakt 3) überwacht und bei Überlast oder Kurzschluss abgeschaltet (selbstrückstellend). Betriebsspannung der übrigen Steckplätze bleibt erhalten. Bei Fehler fällt die elektrische Sammelmeldung "aktiv high" zur SPS (M23 PIN 18) von 24 V auf 0 V ab. Durch Auswertung des Diagnosesignals kann der Betreiber sofort reagieren. - Stillstandszeiten werden minimiert - leichte Fehlerlokalisierung durch rote LED "ERROR" und rote LED am Steckplatz.
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|---|
Stromaufnahme max. | 35 mA |
Summenstrom max. | 10 A |
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsstrom bei Vollbestückung min. | 10 A |
---|---|
Strombelastbarkeit je Port max. | 0,5 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Diagnoseausgang | aktiv high |
---|---|
Strom Diagnoseausgang max. | 25 mA |
Diagnosen
Statusanzeige LED | grün, rot |
---|
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde | M12 x 1 |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP67, IP68 |
---|---|
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
Überlastfest | ja |
Kurzschlussfest | ja |
Kurzschlussstrom min. | 0,7 A |
Kurzschlussstrom max. | 0,9 A |
Überlaststrom min. | 0,7 A |
Überlaststrom max. | 0,9 A |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse | matt vernickelt |
---|---|
Material Gehäuse | Zinkdruckguss |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | Schraubgewinde |
---|---|
Höhe | 145 mm |
Breite | 55 mm |
Tiefe | 21 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Konformität
Produktstandard | EN 61131-2 |
---|
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | NC S 2 |
PIN 3 | - |
PIN 4 | NO S 1 |
PIN 5 | PE |
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform | M23 |
---|---|
Geschlecht | male |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 19 |
PIN 1 | VT |
PIN 2 | RD |
PIN 3 | GY |
PIN 4 | RD / BU |
PIN 5 | GN |
PIN 6 | BU |
PIN 7 | GY / PK |
PIN 8 | WH / GN |
PIN 9 | WH / YE |
PIN 10 | WH / GY |
PIN 11 | BK |
PIN 12 | YE / GN |
PIN 13 | YE / BN |
PIN 14 | BN / GN |
PIN 15 | WH |
PIN 16 | YE |
PIN 17 | PK |
PIN 18 | GY / BN diagnosis |
PIN 19 | BN |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440111 |
ECLASS-11.1 | 27440111 |
ECLASS-12.0 | 27440111 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
GTIN | 4048879063548 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Zubehör
---- Erdungsmaterial ----
---- Erdungsset ----