Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282
Zoom
MIRO 6,2 Optokopplermodul  526071
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

MIRO 6,2 Optokopplermodul

IN: 35 VDC - OUT: 30 VDC / 0,2 A max. 20 kHz

ArtNr.: 526071
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.036 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Transistor 0.2 A
24 V DC
Schaltfrequenz: max. 20 kHz
Federkraftklemmen
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AUS DC min. 0 V
Eingangsspannung AUS DC max. 5 V
Eingangsspannung DC min. 10 V
Eingangsspannung DC max. 35 V
Eingangsstrom DC max. 6 mA
Elektrische Daten | Ausgang
Ausschaltverzögerung max. 7 µs
Ruhestrom AUS max. 0,025 mA
Schaltfrequenz induktiv max. 200 Hz
Schaltfrequenz ohmsch max. 20000 Hz
Schaltspannung DC min. 10 V
Schaltspannung DC max. 30 V
Schaltstrom min. 1 mA
Schaltstrom max. 0,2 A
Spannungsabfall AC max. 0,3 V
Spannungsabfall DC max. 0,3 V
Diagnosen
Statusanzeige LED grün
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsstoßspannung 2,5 kV
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit schwer entflammbar
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse schwarz
Material Gehäuse Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 91 mm
Breite 6,2 mm
Tiefe 70 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C

Anschlusstyp 1
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
Anschlusstyp 2
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 14
Anschlusstyp 3
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 13
Anschlusstyp 4
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 A 1
Anschlusstyp 5
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 A 2

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879024532
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85414900

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 526071_1559-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 526071_1559-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 526071_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)
  • Konstruktionsdateien: DXF 6652000_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 526071_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 6652000_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: CSA CA 526071_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: CSA US 526071_080128-0-000_C3211-07_csau_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Registered US 526071_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf (C)

---- Querverbinder/Brücker für Reihenklemme ----
---- Klemme ----
---- Klemmenmarkierung ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten