Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282
Zoom
MET Einphasen Sicherheitstransformator  866154
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

MET Einphasen Sicherheitstransformator

P:100VA IN:110VAC OUT:24VAC mit SI-Klemme

ArtNr.: 866154
Gewicht: 2.4 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
100 VA
Isolationsklasse T 60/B
mit Sicherung

Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz 50 ... 60 Hz
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC 110 V
Eingangsspannung AC 110 V
Eingangsstrom AC 1,07 A
Einschaltstrom max. 9 A
Kurzschlussstrom 12 A
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung AC 24 V
Ausgangsspannung einstellbar nein
Schaltleistung AC max. 100 VA
Geräteschutz | Elektrisch
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang 3,5 kV
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart Schlüssellochaufhängung
Befestigungsmaß a 47 mm
Befestigungsmaß b 64 mm
Befestigungsmaß c 4,8 mm
Höhe 82 mm
Breite 6 mm
Tiefe 105 mm
Durchmesser Bohrung 4,8 mm
Länge Bohrung 8 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 80 °C
Konformität
Produktstandard EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0

ECLASS-6.0 27031202
ECLASS-7.0 27031202
ECLASS-8.0 27031202
ECLASS-9.0 27031202
ETIM-5.0 EC002485
GTIN 4048879073776
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043180

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten