Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282
Zoom
M12 Zubehör  56951
Abbildung ähnlich

M12 Zubehör

Blindverschluss M12 Innengewinde VE=4

ArtNr.: 56951
Gewicht: 0.006 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Verschlussschraube M12×1 mm (für Stecker)
Kunststoff
Verpackungseinheit: 4 Stück

Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 16 mm
Breite 20 mm
Tiefe 20 mm

ECLASS-6.0 23111190
ECLASS-6.1 23111190
ECLASS-7.0 23111190
ECLASS-8.0 23111190
ECLASS-9.0 23111190
ECLASS-10.1 23111190
ECLASS-11.1 23111103
ECLASS-12.0 23111103
ETIM-5.0 EC000032
GTIN 4048879047876
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 39269097

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 56951_stp_x_a.zip (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten