M12 Bu. 0° A-kod. Schraubklemmanschluss
5-pol., 0,14 - 1,5mm², 2,5 - 8mm
ArtNr.: | 7000-12931-0000000 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.031 kg |
Ursprungsland: | SK |
Verfügbar
Beschreibung
Buchse gerade
M12, 5-polig
Schraubklemmen
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
M12, 5-polig
Schraubklemmen
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
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 60 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 60 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. (40°C) | 7,5 A |
Installation
Anschlussquerschnitt max. | 1,5 mm² |
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
Befestigungsart | Schraubgewinde |
---|---|
Klemmbereich min. | 2,5 mm |
Klemmbereich max. | 8 mm |
Höhe | 57 mm |
Breite | 20 mm |
Tiefe | 20 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -30 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern. |
---|---|
Hinweis zum Biegeradius | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879438230 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Zubehör
---- Kabelschere ----
---- Anschlusskabel ----
---- Abisolierzange ----
---- Entmanteler ----
---- Crimpzange ----
---- Drehmomentschlüssel ----
---- Kabelschneider ----
---- Seitenschneider ----