Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282
Zoom
LED - LT 24/GRUEN  71381
Abbildung ähnlich

LED - LT 24/GRUEN

ArtNr.: 71381
Gewicht: 0.006 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

(grün)
24 V DC
mit Lampentesteingang
Die Bausteine sind geeignet für Blechstärken von 1.5...5.0 mm.

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 24 V
Betriebsspannung DC min. 20,4 V
Betriebsspannung DC max. 26,4 V
Stromaufnahme max. 10 mA
Installation | Anschluss
Anschlussinformation Faston 2.8×0.8 mm
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP65
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit schwer entflammbar
Mechanische Daten
Durchmesser LED 5 mm
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten
Durchmesser Frontplattenbohrung 9 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 50 °C

ECLASS-6.0 27261590
ECLASS-6.1 27261501
ECLASS-7.0 27261501
ECLASS-8.0 27261501
ECLASS-9.0 27261501
ECLASS-10.1 27261501
ECLASS-11.1 27261501
ECLASS-12.0 27261501
ETIM-5.0 EC000272
GTIN 4048879041225
Verpackungseinheit 10
Zolltarifnummer 85318070

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten