Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282
Zoom
Injection Box  277414
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

Injection Box

MVP12V-FN9F-GH

ArtNr.: 277414
Gewicht: 0.254 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Steckanschluss M12
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
10-fach
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 24 V
Betriebsspannung DC min. 18 V
Betriebsspannung DC max. 28 V
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsstrom 16000 mA
Geräteschutz | Elektrisch
Aufstellungshöhe max. NHN 2000 m
Schutzart (EN IEC 60529) IP65, IP67
Verpolschutz ja
Kurzschlussfest ja
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) III
Geräteschutz | Mechanisch
Schockfestigkeit (EN IEC 60068-2-27) 50 g, 11 ms
Schwingfestigkeit (EN IEC 60068-2-6) 0,75 mm (10 ... 70 Hz), 15 g (70 ... 500 Hz)
Mechanische Daten | Montagedaten
Nettogewicht 254 g
Einbaumaß 75 mm
Höhe 34,5 mm
Breite 50 mm
Länge 126 mm
Umgebungseigenschaften | Elektromagnetische Verträglichkeit
Störaussendung IEC 61000-6-4
Störfestigkeit IEC 61000-6-2
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 45 °C
Lagertemperatur min. -25 °C
Lagertemperatur max. 70 °C
Konformität
CE 2014/30/EU & 2011/65/EU
UKCA EN IEC 61000-6-2: 2019 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards – Immunity standard for industrial environments (IEC 61000-6-2:2016 EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - E
Zulassungen
UL UL2367 - Zusatz für Mico Port

Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 4
PIN 1 n.c.
PIN 2 Encoder Out
PIN 3 0 V
PIN 4 Trigger Out
PIN 5 n.c.
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 24 V DC 1 Out
PIN 2 Encoder In
PIN 3 0 V
PIN 4 Trigger In
PIN 5 n.c.
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung L
Polzahl 4
PIN 1 24 V DC 1 2 3 4 Out
PIN 2 Encoder Out
PIN 3 0 V
PIN 4 Trigger Out
Anschlusstyp 4
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung L
Polzahl 4
PIN 1 24 V DC 1 2 3 4 In
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V
PIN 4 n.c.

GTIN 4048879887373
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 277412_ina_x_10.zip (10)
  • Dokumentation: Produktdaten 277414_pd_x_13.zip (13)
  • Information: EU-Herstellererklärung 277414_11-02.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 277414_11-02.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 277414_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 277414_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 277414_p8_2_10.zip (10)
  • Konstruktionsdateien: STP 277414_stp_x_a.zip (A)
  • Zertifikat: FCC 277414_SSDoC_fcc_z_a.zip (A)
  • Zulassung: KC 277414_R-R-MuR-277412_kc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 277414_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 277414_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten