Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282

Cube67 E/A Erweiterungsmodul, VA

4 analoge Eingänge

ArtNr.: 5670150
Gewicht: 0.15 kg
Ursprungsland:  DE
nicht bestellbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Erweiterungsmodul
AI4 - (E) 4× M12 (U)
Spannung
Metallteile: Edelstahl
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Produkt verbinden

Sensor-Aktor-Kabelalle anzeigen
Systemleitungalle anzeigen

Elektrische Daten | Versorgung
Norm Betriebsspannung EN 61131-2
Betriebsspannung US DC 24 V
Stromaufnahme max. 50 mA
Summenstrom UA max. 4 A
Summenstrom US max. 4 A
Elektrische Daten | Eingang
Überlastfest ja
Kurzschlussfest ja
Eingangswiderstand 1000 kΩ
Sensorstrom US je Eingang max. 0,2 A
Wandlungszeit Analogeingang pro Kanal 2 ms
Industrielle Kommunikation | Busdaten
Interne Systemverbindung ja
Diagnosen
Aktorwarnung pro Kanal per LED und BUS
Diagnose Unterspannung, keine Spannung
Diagnose per BUS pro Modul und Kanal
Diagnose per LED pro Modul und Kanal
Kurzschluss-Diagnose ja
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Überlast-Diagnose ja
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart 2-Loch Schraubbefestigung
Höhe 151 mm
Breite 30 mm
Tiefe 34,5 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 55 °C
Lagertemperatur min. -20 °C
Lagertemperatur max. 75 °C

ECLASS-6.0 27242601
ECLASS-7.0 27242601
ECLASS-8.0 27242601
ECLASS-9.0 27242601
ETIM-5.0 EC001596
GTIN 4048879044837
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 56600_ina_6_37.pdf (37)
  • Information: EU-Herstellererklärung 5670150_1112-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 5670150_1112-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 5670150_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 56611_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 5670150_p8_2_21.zip (21)
  • Konstruktionsdateien: STP 56611_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 5670150_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 5670150_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten