Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282

MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:160VA IN:400/440VAC OUT:115/230VAC

ArtNr.: 866184
Gewicht: 2.8 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
160 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.

Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz 50 ... 60 Hz
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC 400 V
Eingangsspannung 2 AC 440 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC 0,48 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC 0,44 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1 3,8 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2 3,5 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1 6,7 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2 6,1 A
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC
Ausgangsspannung AC 1 230 V
Ausgangsspannung AC 2 115 V
Ausgangsspannung einstellbar ja
Schaltleistung AC max. 160 VA
Geräteschutz | Elektrisch
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang 5,9 kV
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart Langlochbefestigung
Befestigungsmaß a 86,5 mm
Befestigungsmaß b 84 mm
Befestigungsmaß c 4,8 mm
Höhe 107,4 mm
Breite 96 mm
Tiefe 106 mm
Durchmesser Bohrung 4,8 mm
Länge Bohrung 8,4 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 40 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 80 °C
Konformität
Produktstandard EN 61558-2-6, EN 62041 category 0

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 Input
Anschlusstyp 2 Output
Anschlusstyp 1
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 3
PIN 2 400 V
PIN 3 440 V
Anschlusstyp 2
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 4
PIN 2 115 V
PIN 4 115 V
Anschlusstyp 3
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger metallisch
Polzahl 1
PIN 1 PE

ECLASS-6.0 27031202
ECLASS-7.0 27031202
ECLASS-8.0 27031202
ECLASS-9.0 27031202
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879330480
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043180

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten