MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator
P:250VA IN:220...530VAC±20VAC OUT:230VAC
ArtNr.: | 866069 |
Gewicht: | 4.25 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
Einphasen- Sicherheitstransformator
250 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.
250 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC | 220 V |
---|---|
Eingangsspannung 2 AC | 530 V |
Eingangsspannung AC | 220, 400, 440, 500, 530 |
Eingangsspannung AC | 220 V |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC | 1,28 A |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC | 0,53 A |
Einschaltstrom max. | 18 A |
Kurzschlussstrom | 21 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung AC | 230 V |
---|---|
Ausgangsspannung einstellbar | nein |
Schaltleistung AC max. | 250 VA |
Geräteschutz | Elektrisch
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang | 6,2 kV |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Befestigungsmaß a | 74,4 mm |
Befestigungsmaß b | 90 mm |
Befestigungsmaß c | 5,8 mm |
Höhe | 92,4 mm |
Breite | 120 mm |
Tiefe | 122 mm |
Durchmesser Bohrung | 5,8 mm |
Länge Bohrung | 12 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 40 °C |
Lagertemperatur min. | -20 °C |
Lagertemperatur max. | 80 °C |
Konformität
Produktstandard | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27031202 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002485 |
GTIN | 4048879073943 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85043180 |