MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator
P: 5000VA IN: 400VAC+/- 5% OUT: 230VAC
ArtNr.: | 6686131 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 37 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
5000 VA
Federkraftklemmen
Isolationsklasse T 40/B
5000 VA
Federkraftklemmen
Isolationsklasse T 40/B
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC | 400 V |
---|---|
Eingangsspannung AC min. | 380 V |
Eingangsspannung AC max. | 420 V |
Eingangsstrom AC | 12,86 A |
Einschaltstrom max. | 254,2 A |
Kurzschlussstrom | 700,3 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung AC | 230 V |
---|---|
Ausgangsspannung einstellbar | nein |
Schaltleistung AC max. | 5000 VA |
Geräteschutz | Elektrisch
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang | 4 kV |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart | Langlochbefestigung |
---|---|
Befestigungsmaß a | 200 mm |
Befestigungsmaß b | 174 mm |
Befestigungsmaß c | 9 mm |
Höhe | 225 mm |
Breite | 198 mm |
Tiefe | 250 mm |
Durchmesser Bohrung | 9 mm |
Länge Bohrung | 14 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 40 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 80 °C |
Konformität
Produktstandard | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
GTIN | 4048879066259 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85043200 |