Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282

MCS Schaltnetzteil 3-phasig

IN: 360-550VAC OUT: 24-28V/20ADC

ArtNr.: 85072
Alternativartikel:   
Gewicht: 3.1 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

INPUT: 3× 360...550 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Strom: 20 A
Schraubbefestigung M4, 4 Stück im Rechteck 60×197 mm
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten
Anzahl Geräte Parallelschaltung max. 5
Anzahl Geräte Reihenschaltung max. 2
Parallelschaltbarkeit ja
Reihenschaltung ja
Sicherheitsgrad SELV
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz 50 ... 60 Hz
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC min. 360 V
Eingangsspannung AC max. 550 V
Eingangsstrom AC (3-phasig) 1,2 A
Einschaltstromstoß max. 20 A
Externe Vorsicherung je Phase max. 3 A
Phasenzahl Eingang 3
Wirkungsgrad 90 %
Elektrische Daten | Ausgang
Abschaltcharakteristik wählbar frontseitige Steckbrücke (selbsttätiger Wiederanlauf oder definitives Abschalten)
Ausgangsspannung DC 24 V
Ausgangsspannung DC min. 24 V
Ausgangsspannung DC max. 28 V
Ausgangsspannung einstellbar ja
Ausgangsstrom 20 A
Ausgangsstrom (UL) 24 A
Netzausfallüberbrückung min. 12 ms @ 400 V AC
Restwelligkeit effektiv max. 20 mV
Spikes (s-s) max. 100 mV
Geräteschutz | Elektrisch
Überlastschutz Ausgang ja
Kurzschlussschutz Ausgang ja
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart verschraubt
Höhe 209 mm
Breite 84 mm
Tiefe 247 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Lagertemperatur min. -25 °C
Lagertemperatur max. 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb) 5 %
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) 95 % keine Kondensation

Anschlusstyp 1
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 4
PIN 1 PE
PIN 2 L 1
PIN 3 L 2
PIN 4 L 3
Anschlusstyp 2
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 4
PIN 1 -
PIN 2 -
PIN 3 +
PIN 4 +

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879282475
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85044083

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 85072_ina_4_14.pdf (14)
  • Information: EU-Herstellererklärung 85072_46-10.20_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 85072_46-10.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTBF Bericht 85072_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 85072_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 85072_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: CSA CA 85072_220638-C5311-06_csa_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: CSA US 85072_220638-C5311-86_csau_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: EAC 85072_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03597-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered CA 85072_E213413-QQGQ8_urc_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: UL Registered US 85072_E213413-QQGQ2_ur_z_c.pdf (C)

---- Beschriftungsmaterial ----
---- Elektronische Sicherung ----
---- Schraubendreher ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten