Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282

Cube20 Systemverbindung zu Cube67

8 multifunktionale Kanäle, Power extern

ArtNr.: 56450
Gewicht: 0.15 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Systemverbindung
Power extern
DIO8 - (BN) Cube67/20
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 24 V
Norm Betriebsspannung EN 61131-2
Betriebsspannung US DC 24 V
Betriebsspannung UA DC 24 V
Stromaufnahme max. 100 mA
Summenstrom UA max. 12 A
Elektrische Daten | Eingang
Überlastfest ja
Kurzschlussfest ja
Typ Eingang PNP (EN 61131-2)
Eingangszeitfilter 1 ms
Strombelastbarkeit max. 0,7 A
Elektrische Daten | Ausgang
Überlastfest ja
Kurzschlussfest ja
Ausgangsstrom je Pin max. 0,5 A
Lampenlast 10 W
Diagnosen
Diagnose Unterspannung
Diagnose per BUS pro Modul und Kanal
Diagnose per LED pro Modul und Kanal (nur Ausgänge)
Kurzschluss-Diagnose ja
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Überlast-Diagnose ja
Installation
Anschlussquerschnitt max. 2,5 mm²
Installation | Pin-Belegung
Klemmenreihe X2 Input/Output
Klemmenreihe X3 Input/Output
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP20
Galvanische Trennung Betriebsspannung ja
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang ja
Mechanische Daten
Anzahl Erweiterungsmodule max. 3
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 117 mm
Breite 56 mm
Tiefe 47 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 55 °C
Lagertemperatur min. -20 °C
Lagertemperatur max. 85 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 Cube67 In
Anschlusstyp 2 X0
Anschlusstyp 3 X1
Anschlusstyp 4 X2
Anschlusstyp 5 X2
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Anschlusstyp 2
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger farblos
Polzahl 6
PIN 1 UA
PIN 2 UA
PIN 3 UI
PIN 4 UI
PIN 5 0 V
PIN 6 0 V
Anschlusstyp 3
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger farblos
Polzahl 6
PIN 1 FE
PIN 2 FE
PIN 3 0 V
PIN 4 0 V
PIN 5 0 V
PIN 6 0 V
Anschlusstyp 4
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger farblos
Polzahl 6
PIN 1 DI 0
PIN 2 DI 1
PIN 3 DI 2
PIN 4 DI 3
PIN 5 US
PIN 6 US
Anschlusstyp 5
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger farblos
Polzahl 6
PIN 1 DO 0
PIN 2 DO 1
PIN 3 DO 2
PIN 4 DO 3
PIN 5 0 V
PIN 6 0 V

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27242608
ECLASS-7.0 27242608
ECLASS-8.0 27242608
ECLASS-9.0 27242608
ECLASS-10.1 27242608
ECLASS-11.1 27242608
ECLASS-12.0 27242608
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879048774
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85176200

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 56971_hdb_x_37.zip (37)
  • Dokumentation: Handbuch 56970_hdb_x_25.zip (25)
  • Dokumentation: Handbuch 56035_hdb_x_16.zip (16)
  • Dokumentation: Handbuch 56030_hdb_x_13.zip (13)
  • Dokumentation: Handbuch 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 56450_ina_6_14.pdf (14)
  • Information: Diverses Cube20_Beschriftung.xls (A)
  • Information: EU-Herstellererklärung 56450_958-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 56450_958-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 56450_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 56450_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 56450_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 56450_stp_x_a.zip (A)
  • Software: Gerätetreiber Cube20_Beschriftung.xls (10)
  • Zulassung: UL Listed CA 56450_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 56450_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)

* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten