Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282
Zoom
B16 Sockelgehäuse IP68  70MH-GSFNS-B01E200
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

B16 Sockelgehäuse IP68

Schraubver., Abgang seit. M40

ArtNr.: 70MH-GSFNS-B01E200
Gewicht: 1.012 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

B16
Sockelgehäuse
Schraubverriegelung
IP68
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

Installation
Kabelabgang seitlich
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde M40
Steckzyklen min. 500
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP68
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung
Mechanische Daten
Gehäuseart Sockelgehäuse
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse pulverbeschichtet
Material Dichtung Silikon
Material Gehäuse Aluminiumdruckguss
Material Verriegelung Edelstahl
Mechanische Daten | Montagedaten
Baugröße B16
Befestigungsart Schraubverriegelung
Höhe 111 mm
Breite 80 mm
Tiefe 189 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -40 °C
Betriebstemperatur max. 125 °C
Klimakategorie (EN IEC 60068-1) 40/125/21

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261203
ECLASS-7.0 27440202
ECLASS-8.0 27440202
ECLASS-9.0 27440202
ECLASS-10.1 27440202
ECLASS-11.1 27440202
ECLASS-12.0 27440202
ETIM-5.0 EC000437
GTIN 4048879647410
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: DXF 70MH-GSFNS-B01E200_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 70MH-GSFNS-B01E200_stp_x_a.zip (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten