h-Stück MQ15 St. - Bu. 0° / Bu. 0° 48V DC
PUR 6x2,5 sw 0,3m / PUR 6x2,5 sw 0,3m
ArtNr.: | 7000-P8LDA-P630030 |
Gewicht: | 0.512 kg |
Ursprungsland: | DE |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
Stecker gerade – Buchsen gerade
MQ15, 6-polig
mit Kabeltülle
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Technische Daten
Kabellänge | 0,3 m |
---|
Seite 1
Befestigungsart | gesteckt, verriegelt |
---|---|
Familie-Bauform | MQ15 |
Kabelabgang | gerade |
Kodierung | Typ 2 |
Polzahl | 6 |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Seite 2
Befestigungsart | gesteckt, verriegelt |
---|---|
Familie-Bauform | MQ15 |
Kabellänge | 0,3 m |
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) | 18 mm |
Kabelabgang | gerade |
Kodierung | Typ 2 |
Polzahl | 6 |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Seite 3
Befestigungsart | gesteckt, verriegelt |
---|---|
Familie-Bauform | MQ15 |
Kodierung | Typ 2 |
Polzahl | 6 |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Kabelabgang | gerade |
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) | 18 mm |
Kabellänge | 0,3 m |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC je Signalkontakt max. | 48 V |
---|---|
Betriebsstrom je Powerkontakt max. | 20 A |
Betriebsstrom je Signalkontakt max. | 4 A |
Diagnosen
Statusanzeige LED | nein |
---|
Installation | Pin-Belegung
Kodierung | Typ 2 |
---|---|
Belegung | vollbelegt |
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verriegelt |
---|---|
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV |
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | I |
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Kontaktträger | PA |
---|---|
Material Verriegelung | POM |
Mechanische Daten | Montagedaten
Verriegelungsart | Bajonettverschluss |
---|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -30 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Zusatzbedingung Temperaturbereich | abhängig von angeschlossener Leitung |
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern. |
---|---|
Hinweis zum Biegeradius | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |
Konformität
Produktstandard | IEC 61076-2-116 |
---|
Kabeldaten
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung | P63 |
---|---|
Kabeltyp | 3 |
Mantelfarbe | schwarz |
Zertifikatstyp | cURus |
Aufbau | Kabel
Verseilung | 6 Adern um Füller verseilt |
---|---|
Füller | ja |
Adernanordnung | schwarz 5, schwarz 4, schwarz 3, schwarz 2, schwarz 1, grün-gelb |
Mechanische Daten | Kabel
Kabelgewicht | 227,7 g/m |
---|---|
Material Mantel | PUR |
Shore-Härte Mantel | 90 ± 5 Shore A |
Inhaltsstofffreiheit (Mantel) | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei |
Außendurchmesser (Mantel) | 10,5 mm |
Toleranz Außendurchmesser (Mantel) | ± 5 % |
Material Aderisolation | PP |
Anzahl Adern | 6 |
Aussendurchmesser Aderisolation | 2,85 mm |
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation | ± 5 % |
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei |
Anzahl Einzeldrähte (Ader) | 140 |
Durchmesser Adereinzeldrähte | 0,15 mm |
Leiter Querschnitt (Ader) | 2,5 mm² |
Material Leiter Ader | Kupferlitze, blank |
Leitertyp (Ader) | Litzenklasse 6 |
Shore-Härte Aderisolation (Daten) | 60 ± 5 Shore D |
Verfahrweg (Schleppkette) | 5 m @ 25 °C |
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung AC max. | 1000 V |
---|---|
Strombelastbarkeit (Norm) | nach DIN VDE 0298-4 |
Strombelastbarkeit min. Ader | 19,5 A |
Elektrischer Widerstandsbelag Ader | 8 Ω/km @ 20 °C |
Stehwechselspannung (Ader - Ader) | 10 kV |
Stehwechselspannung (Ader - Mantel) | 10 kV |
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest) | -50 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. (fest) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb |
Betriebstemperatur min. (bewegt) | -25 °C |
Betriebstemperatur max. (bewegt) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb |
Beständigkeiten | Kabel
UV-Beständigkeit | DIN EN ISO 4892-2 A |
---|---|
Flammwidrigkeit | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 |
Chemikalienbeständigkeit | gut, applikationsbezogen zu prüfen |
Benzinbeständigkeit | gut, applikationsbezogen zu prüfen |
Ölbeständigkeit | DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen |
Installation | Kabel
Biegeradius (fest) | 7,5 x Außendurchmesser |
---|---|
Biegeradius (bewegt) | 10 x Außendurchmesser |
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | 5 Mio. @ 25 °C |
Anzahl Torsionszyklen | 2 Mio. 25 °C |
Torsionsgeschwindigkeit | 35 Zyklen/min 25 °C |
Torsionsbeanspruchung | ± 180 °/m @ 25 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4065909089354 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |