Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282
Zoom
M12 St. 0° / M8 Bu. 0° A-kod.  7000-40561-2102000
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

M12 St. 0° / M8 Bu. 0° A-kod.

PVC 3x0.25 gr UL/CSA 20m

ArtNr.: 7000-40561-2102000
Gewicht: 0.603 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung


Stecker gerade – Buchse gerade
M12 – M8, 3-polig
Art.-Nr. 7005 - M12 Lite - (Kunststoffrändelschraube) auf Anfrage
Art.-Nr. 7005 - M8 Lite - (Kunststoffrändelschraube) auf Anfrage
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Kabellänge 20 m
Seite 1
Anzugsdrehmoment 0,6 Nm
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Familie-Bauform M12
Gewinde M12 x 1
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) 10 mm
Kodierung A
Material PUR
Schlüsselweite SW13
Schutzart (EN IEC 60529) IP65, IP66K, IP67
Seite 2
Anzugsdrehmoment 0,4 Nm
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Familie-Bauform M8
Gewinde M8 x 1
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) 6,5 mm
Kodierung A
Material PUR
Schlüsselweite SW9
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. 50 V
Betriebsspannung DC max. 60 V
Betriebsspannung AC (UL-listed) 30 V
Betriebsspannung DC (UL-listed) 30 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsstoßspannung 1,5 kV
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) I
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung matt vernickelt
Beschichtung Verschraubung vernickelt
Material Dichtung FKM
Material Verriegelung Zinkdruckguss
Material Verschraubung Zinkdruckguss
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 85 °C
Zusatzbedingung Temperaturbereich abhängig von angeschlossener Leitung
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Hinweis zum Biegeradius ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
Konformität
Produktstandard DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-114 (M8)

Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung 210
Kabeltyp 1
Mantelfarbe grau
Zertifikatstyp cURus
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung 1
Verseilung 3 Adern verseilt
Adernanordnung braun, schwarz, blau
Mechanische Daten | Kabel
Kabelgewicht 29,37 g/m
Material Mantel PVC
Shore-Härte Mantel 85 ± 5 Shore A
Inhaltsstofffreiheit (Mantel) bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei
Außendurchmesser (Mantel) 4,5 mm
Toleranz Außendurchmesser (Mantel) ± 5 %
Material Aderisolation PVC
Anzahl Adern 3
Aussendurchmesser Aderisolation 1,25 mm
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation ± 5 %
Shore-Härte Aderisolation 45 ± 5 Shore D
Materialeigenschaften Aderisolation maschinell gut verarbeitbar
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei
Anzahl Einzeldrähte (Ader) 14
Durchmesser Adereinzeldrähte 0,15 mm
Leiter Querschnitt (Ader) 0,25 mm²
Material Leiter Ader Kupferlitze, blank
Leitertyp (Ader) Litzenklasse 5
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung AC max. 300 V
Strombelastbarkeit (Norm) nach DIN VDE 0298-4
Strombelastbarkeit min. Ader 4,5 A
Elektrischer Widerstandsbelag Ader 79 Ω/km @ 20 °C
Stehwechselspannung (Ader - Ader) 2 kV @ 60 s
Stehwechselspannung (Ader - Mantel) 2 kV @ 60 s
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest) -30 °C
Betriebstemperatur max. (fest) 80 °C
Betriebstemperatur min. (bewegt) -5 °C
Betriebstemperatur max. (bewegt) 80 °C
Beständigkeiten | Kabel
Flammwidrigkeit UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2
Chemikalienbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Benzinbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Ölbeständigkeit DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen
Installation | Kabel
Biegeradius (fest) 5 x Außendurchmesser
Biegeradius (bewegt) 10 x Außendurchmesser

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879763806
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: ATEX 7000-18001_atx_2_l.pdf (L)
  • Information: EU-Herstellererklärung con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-40561_stp_x_a.zip (A)
  • Zertifikat: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Zulassung: CSA CA 080128-0-000_csa_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_d.pdf (D)

---- Flanschsteckverbinder ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten