Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282
Zoom
AMMS 10-14/1 Optokopplermodul  50041
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

AMMS 10-14/1 Optokopplermodul

IN: 5,5 VDC - OUT: 53 VDC / 1,2 A

ArtNr.: 50041
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.027 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Transistor 1.2 A
3.5...5.5 V DC
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AUS DC min. 0 V
Eingangsspannung AUS DC max. 0,8 V
Eingangsspannung DC min. 3,5 V
Eingangsspannung DC max. 5,5 V
Eingangsstrom 6 mA
Elektrische Daten | Ausgang
Ausschaltverzögerung max. 700 µs
Ruhestrom AUS max. 0,3 mA
Schaltfrequenz induktiv max. 30 Hz
Schaltfrequenz ohmsch max. 500 Hz
Schaltspannung DC min. 4,5 V
Schaltspannung DC max. 53 V
Schaltstrom min. 1 mA
Schaltstrom max. 1,2 A
Spannungsabfall DC max. 1,2 V
Diagnosen
Statusanzeige LED rot
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsisolationsspannung 3750 V
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit schwer entflammbar
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse schwarz
Material Gehäuse Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35, G32, (EN 60715)
Höhe 56 mm
Breite 12 mm
Tiefe 64 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 Input
Anschlusstyp 2 Output
Anschlusstyp 1
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 2
PIN 1 + A 1
PIN 2 - A 2
Anschlusstyp 2
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 2
PIN 1 14
PIN 2 + 13

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879028042
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85414900

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 50041_1508-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 50041_1508-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 50041_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Überspannungsbegrenzer ----
---- Schraubendreher ----
---- Beschriftungsmaterial ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten