Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282
Zoom
LUGS 24  FOR SIGNAL TRANSFER
Product kan afwijken van illustratie

LUGS 24 FOR SIGNAL TRANSFER

250V / 8 A
Artnr: 54102
Alternatieve artikelen:    6654102
Gewicht: 0.164 kg
In productie
 Productvergelijking
Prijs per stuk:

Ook interessant voor U

24-pole
Screw plug-in terminals
Technical Data
Operating voltage 250 V AC
Operating current per bit 8 A
Material group EN 60664-1 over voltage, category I
General data
Connection Screw plug-in terminal: max. 4 mm², single wire
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Dimensions H×W×D 75×70×66 mm
Temperature range -20...+60 °C
Commerciële gegevens
Douane tarief nummer 85369010
EAN 4048879026277
eClass 27143424
Land van oorsprong CZ
Verpakkingseenheid 1
 
Gegevens Over Artikel:
* excl. BTW, excl. Verzendkosten