Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282
Zoom
2,5er Crimpkontakt ST/gedreht/gold/2,5 mm²  70MH-ZKA1G-0200500
Abbildung ähnlich

2,5er Crimpkontakt ST/gedreht/gold/2,5 mm²

100 Stück

ArtNr.: 70MH-ZKA1G-0200500
Gewicht: 0.001 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Gedrehter Crimpkontakt
Stift
2.5 mm
2.5 mm² (AWG 14)
Verpackungseinheit: 100 Stück
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

Installation
Anschlussquerschnitt max. 2,5 mm²
AWG-Nummer max. 14
Installation | Anschluss
Abisolierlänge 6,5 mm
Anschlussart Crimp
Geschlecht male
Steckzyklen min. 500
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Kontakt vergoldet
Material Kontakt Messing
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 4,5 mm
Breite 4,5 mm
Tiefe 25 mm

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261202
ECLASS-7.0 27440204
ECLASS-8.0 27440204
ECLASS-9.0 27440204
ECLASS-10.1 27440204
ECLASS-11.1 27440204
ECLASS-12.0 27440204
ETIM-5.0 EC000796
GTIN 4048879653480
Verpackungseinheit 100
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: DXF 70MH-ZKA1G-0200500_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 70MH-ZKA1G-0200500_stp_x_a.zip (A)

---- Crimpzange ----
---- Einsatz für Crimpwerkzeug ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten