Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282
Zoom
Crimping tool for 4-groove crimping 2.5mm contacts  70MH-ZW002-5000000
Product kan afwijken van illustratie

Laatst bekeken

Crimping tool for 4-groove crimping 2.5mm contacts

Artnr: 70MH-ZW002-5000000
Gewicht: 0.073 kg
Land van oorsprong:  CZ
Leveringsdatum op aanvraag
Prijs per stuk:
Downloaden naar de databox Downloaden naar Easy-Import-Export

Beschrijving

Crimping tool
for 4-goove crimping
with contact carrier
Contacts
2.5 mm
Technical data will be only guaranteed with Murrelektronik components.

Mechanical data | Mounting data
Height 241,5 mm
Width 76 mm
Depth 30,5 mm

ECLASS-6.0 21043811
ECLASS-6.1 21043811
ECLASS-7.0 21043811
ECLASS-8.0 21043811
ECLASS-9.0 21043811
ECLASS-10.1 21043811
ECLASS-11.1 21043811
ECLASS-12.0 21043811
ETIM-5.0 EC000168
Douane tarief nummer 82032000
GTIN 4048879658607
Verpakkingseenheid 1

 
Gegevens Over Artikel:
  • Product-PDF
  • Document: Installation guide 70MH-ZW002-5000000_ina_2_01.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* excl. BTW, excl. Verzendkosten