IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 15m
 
CURRENT SUPPRESSION
 
5-pol. / 2x 5-pol.
 
PUR 4x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 3m
 
PVC 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA 7,5m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 500m
 
PUR 4x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PUR 3x0.34 shielded gy 5m
Dieser Artikel ist nicht mehr in gewünschter Menge auf Lager. Die noch verfügbare Menge ist: 0
 
Schraubver., Abgang oben M40
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 0.6m
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 0.5m
 
PUR 4x0.75 gr UL/CSA 7,5m
 
24V LED PG9
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA 2m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 3x0.75 gr UL/CSA+schleppk. 0m
 
24...230V LED M16x1.5
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 10.1m
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 3m
 
PVC 4x0.34 shielded gy UL/CSA 6.5m
 
PUR 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 30m
 
TPE-S 5x0.34 bu UL robot+drag ch. 3m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 0.3m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 5.1m
 
Double locking lever, side entry M32
 
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA 2m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 4x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 4x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 3x0.75 gr UL/CSA+schleppk. 1m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR 5x0.34 shielded ye UL/CSA+drag ch. 5m
 
mPPE-Litzen 4x1.5 0,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
1000 V, 100 A
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA 9m
Artikel ist nicht bestellbar
 
Double locking lever, side entry M32
 
15.0m PUR 16x0,5+3x1,0, UL/CSA without LED's
Artikel ist nicht bestellbar
 
ohne Anschlussleitung
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten