PVC 3x0.25 gy UL/CSA 1m
 
PVC 4x0.34 gy CEI 7,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
IN: 24 V DC OUT: 24 V /2 A CL2
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 25m
 
Pot.-sep. 3m PUR/PVC-JB, 16x0,34+5x0,75
 
PUR 3x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 200m
 
PUR 3x0.34 shielded gy 19m
 
PVC 5x0.34 geschirmt gr 30m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA 0,45m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 1.5m
 
mit kundenspezifischer Bedruckung
 
PP-Litzen 5x0.34 0,2m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten