PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
PUR-wires 4x1.5 0.2m
 
insert 4000-68000-0400000 + 4000-68000-0030000
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 10m
 
 
PUR 3x0.34 ge UL/CSA+robot+schleppk. 25m
 
PVC 5x0.34 geschirmt gr 10m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 1.5m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 7m
 
TPE-S 5x0.34 bu UL robot+drag ch. 4m
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA 0m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA 5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 7,5m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 500m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag chain 20m
 
5.0m PUR 8x0,5+3x1,0
 
Double locking lever, side entry M40
 
PVC-Litzen 4x1.5 0,5m
 
PVC 4x0.25 gy UL/CSA 1m
 
PUR 4x0.75 sw UL/CSA 5m
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 25m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 17m
 
PVC 5x0.34 shielded bk UL/CSA 25m
 
PVC 3x0.34 ye UL/CSA 0.3m
 
hole of 22,3 or 30,3 mm
 
PUR 16x0.34+3x0.75 gy drag ch. 10m
 
PUR 4x0.25 gr UL/CSA 2m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 2,5m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 1.5m
 
DO32, Norgren VM10, D-Sub HD44F 44 pol., 0,5m
 
stainless steel type 1.4404 (V4A)
Artikel ist nicht bestellbar
 
insert 4000-68000-3290000
Artikel ist nicht bestellbar
 
1000 V, 100 A
 
PVC 3x0.25 ge UL/CSA 0,3m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten