of 30,3 mm
 
5-pol. / 2x 5-pol.
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA 0.6m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC 5x0.34 shielded gy 0.3m
 
Längsver. Bolzen, Abgang oben M32
 
Hygienic Design, wrench size 13/14 mm
 
GFCI 125VAC/20A
 
PVC 4x0.34 shielded gy 40m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA 20m
Artikel ist nicht bestellbar
 
240VAC/5A
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA+robot+schleppk. 1,5m
 
IN: (0)4..20 mA - OUT: (0)4..20 mA
 
PVC 3x0.34 sw UL/CSA 2m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA 3m
 
SUB-D25 female/female
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
Self wireable, NPN-LED
 
PUR 4x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR (4x0.5C+2x0.5)C geschirmt ge 25m
 
PUR AWG20/26 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten