Product discontinued, no alternative
Artikel ist nicht bestellbar
 
DO8, Festo MPA, Sub-D 25 pol., 0,5m
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 1.2m
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA 5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC 3x0.34 ge UL/CSA 5m
 
3.0m PUR 12x0.34+2x0,75, UL/CSA
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 6m
 
With potent. sep.
 
PUR 3x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 10m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 8m
 
3.0m PUR 16x0,34+3x0,75, UL/CSA
Artikel ist nicht bestellbar
 
125VAC/3A with fuse
 
PVC-Litzen 4x0.34 0,2m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA 0,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
1x RJ45 + 1x Datenausschnitt
 
IO-Link Hub
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
insert 4000-68000-0020000 + 4000-68000-1110000
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 2,5m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten