PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 3x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 35m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 2m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC 4x2.5 sw 30m / PUR 4x1,5 sw 1,5m
 
PUR 5x0.34 geschirmt ge UL/CSA+schleppk. 3,6m
 
GFCI+1xRJ45 female/female + 1x3A fuse
 
1×USB-A fem./male 0,7m cable + 1xSUB-D25 fem./male
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.2m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 2x 1-2-3-4 A & 2x 4-6-8-10 A
 
Einsatz 4000-68000-0030000
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 1m
Artikel ist nicht bestellbar
 
No pot-sep. 25m PUR/PVC3X0.75+8x0,34
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA 5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA 0.3m
Artikel ist nicht bestellbar
 
3.0m PUR/PVC 4x0,34+2x0,75
 
PUR 4x2.5 sw 2m / PUR 4x2.5 sw 2m
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+drag ch. 0.6m
 
Illuminiated reset button
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 1m
 
PUR 4x0.75 gr UL/CSA 10m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
PVC 3x0.34 sw UL/CSA 5m
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 45m
 
 
PUR 8x0.25 shielded gy UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
8/6 tropffrei, Messing entzinkungsbeständig
Artikel ist nicht bestellbar
 
DI16/DO16, Open-End, 5m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 3m
 
PUR 8x0.25 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 2m
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 6m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten