Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung DC:
Eingangsspannung DC min.:
Eingangsspannung DC max.:
ON-Eingangsspannung Steuereingänge min.:
ON-Eingangsspannung Steuereingänge max.:
ON-Impulslänge Steuereingänge High min.:
Summenstrom Brückset max.:
Elektrische Daten | Ausgang
Einschaltkapazität pro Kanal max.:
Schaltstrom max.:
Installation
Anschlussquerschnitt Eingänge max.:
Anschlussquerschnitt Ausgänge max.:
Anschlussquerschnitt Steuerein-/ Steuerausgänge max.:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Geeignet für Befestigungsart:
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Lagertemperatur min.:
Lagertemperatur max.:
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Farbe Kontaktträger:
Polzahl:
PIN 1:
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Farbe Kontaktträger:
Polzahl:
PIN 1:
Anschlusstyp 3
Anschlussart:
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Farbe Kontaktträger:
Polzahl:
PIN 1:
Anschlusstyp 4
Anschlussart:
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Farbe Kontaktträger:
Polzahl:
PIN 1:
Anschlusstyp 5
Anschlussart:
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Farbe Kontaktträger:
Polzahl:
PIN 1:
PIN 2:
Anschlusstyp 6
Anschlussart:
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Farbe Kontaktträger:
Polzahl:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
Anschlusstyp 7
Anschlussart:
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Farbe Kontaktträger:
Polzahl:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
GTIN:
Verpackungseinheit:
Zolltarifnummer:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
MICO Basic 2.1/3.2/3.4 Lastkreisüberwachung, 8-kanalig MICO Basic 2.1/3.2/3.4 Lastkreisüberwachung, 8-kanalig
IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 2 x 1 A & 3 x 2 A & 3 x 4 A
Gewicht: 0.16 kg
Art.Nr.: 9000-41068-0100304

Verfügbar
Produkt verschieben
MICO Basic 5.2/3.6 Lastkreisüberwachung, 8-kanalig MICO Basic 5.2/3.6 Lastkreisüberwachung, 8-kanalig
IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 5x 2 A CL2 & 3x 6 A
Gewicht: 0.16 kg
Art.Nr.: 9000-41068-0200600

Verfügbar
24 V
24 V
18 V
18 V
30 V
30 V
10 V
10 V
30 V
30 V
20 ms
20 ms
40 A
40 A
20 mF
20 mF
20 mA
20 mA
16 mm²
16 mm²
4 mm²
4 mm²
2,5 mm²
2,5 mm²
geschnappt
geschnappt
Tragschiene TH35, (EN 60715)
Tragschiene TH35, (EN 60715)
90 mm
90 mm
70 mm
70 mm
80 mm
80 mm
0 °C
0 °C
55 °C
55 °C
-40 °C
-40 °C
80 °C
80 °C
Bridging Contact
Bridging Contact
female
female
schwarz
schwarz
1
1
24 V DC
24 V DC
Bridging Contact
Bridging Contact
female
female
schwarz
schwarz
1
1
0 V
0 V
Federkraftklemmen FK
Federkraftklemmen FK
Klemme
Klemme
female
female
grün
grün
1
1
24 V DC
24 V DC
Federkraftklemmen FK
Federkraftklemmen FK
Klemme
Klemme
female
female
grün
grün
1
1
0 V
0 V
Federkraftklemmen FK
Federkraftklemmen FK
Klemme
Klemme
female
female
grün
grün
2
2
On
On
14
14
Federkraftklemmen FK
Federkraftklemmen FK
Klemme
Klemme
female
female
grün
grün
4
4
Out 1
Out 1
Out 2
Out 2
Out 3
Out 3
Out 4
Out 4
Federkraftklemmen FK
Federkraftklemmen FK
Klemme
Klemme
female
female
grün
grün
4
4
Out 5
Out 5
Out 6
Out 6
Out 7
Out 7
Out 8
Out 8
27371802
27371802
27371802
27371802
27371802
27371802
27371802
27371802
27371802
27371802
27371802
27371802
27371802
27371802
27371802
27371802
EC001440
EC001440
4048879678773
4048879382373
1
1
85363010
85363030
-
-
-
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten