Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC:
Betriebsspannung DC min.:
Betriebsspannung DC max.:
Summenstrom max.:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Geräteschutz | Mechanisch
Schockfestigkeit (EN IEC 60068-2-27):
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Lagertemperatur min.:
Lagertemperatur max.:
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb):
Konformität
Produktstandard:
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1:
Anschlusstyp 2:
Anschlusstyp 3:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit:
Zolltarifnummer:
GTIN:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
MICO IP67 Lastkreisüberwachung, 4-kanalig, 4A MICO IP67 Lastkreisüberwachung, 4-kanalig, 4A
IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 4 A CL2
Gewicht: 0.154 kg
Art.Nr.: 9000-41014-0400067

Verfügbar
Produkt verschieben
MICO IP67 Lastkreisüberwachung, 4-kanalig, 4A MICO IP67 Lastkreisüberwachung, 4-kanalig, 4A
IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 4 A CL2 / Erweiterbar
Gewicht: 0.154 kg
Art.Nr.: 9000-41014-0400068

Verfügbar
24 V
24 V
18 V
18 V
30 V
30 V
-
16 A
IP65, IP67
IP65, IP67
50 g, 11 ms
50 g, 11 ms
34,8 mm
34,8 mm
30 mm
30 mm
151 mm
151 mm
-25 °C
-25 °C
45 °C
45 °C
-25 °C
-25 °C
70 °C
70 °C
95 % keine Betauung
95 % keine Betauung
EN 61000-6-2 | EN 61000-6-3
EN 61000-6-2 | EN 61000-6-3
Power In
Power In
-
Power Out
X1-X4
X1-X4
27371802
27371802
27371802
27371802
27371802
27371802
27371802
27371802
27371802
27371802
27371802
27371802
27371802
27371802
27371802
27371802
1
1
85363010
85363010
4065909074602
4065909074817
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten