Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC je Powerkontakt max.:
Betriebsspannung AC je Signalkontakt max.:
Betriebsspannung DC je Powerkontakt max.:
Betriebsspannung DC je Signalkontakt max.:
Betriebsstrom:
Installation
Anschlussquerschnitt min.:
Anschlussquerschnitt max.:
Installation | Anschluss
Abisolierlänge:
Anschlussart:
Geschlecht:
Steckzyklen min.:
Installation | Pin-Belegung
Polzahl:
Geräteschutz | Elektrisch
Verschmutzungsgrad:
Bemessungsstoßspannung:
Überspannungskategorie (EN 60950-1):
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Kontakt:
Brennbarkeitsklasse (UL94):
Material Kontaktträger:
Mechanische Daten | Montagedaten
Baugröße:
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Klimakategorie (EN IEC 60068-1):
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Zolltarifnummer:
GTIN:
Verpackungseinheit:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Produkt verschieben
A3 Stift 4-polig, Push-in, 400 V, 10 A A3 Stift 4-polig, Push-in, 400 V, 10 A
Gewicht: 0.014 kg
Art.Nr.: 70MH-ES004-AP02010

Verfügbar
Produkt verschieben
A3 Stift 3-polig, Push-in, 400 V, 10 A A3 Stift 3-polig, Push-in, 400 V, 10 A
Gewicht: 0.014 kg
Art.Nr.: 70MH-ES003-AP02010

Verfügbar
400 V
400 V
230 V
230 V
400 V
400 V
230 V
230 V
10 A
10 A
0,14 mm²
0,14 mm²
1,5 mm²
1,5 mm²
10 mm
10 mm
Push-In Federkraftklemmen
Push-In Federkraftklemmen
male
male
500
500
4 + PE
3 + PE
3
3
4 kV
4 kV
III
III
versilbert
versilbert
V-0
V-0
PC
PC
A3
A3
33,9 mm
30,1 mm
23,7 mm
23,7 mm
23,7 mm
23,7 mm
-40 °C
-40 °C
125 °C
125 °C
40/125/21
40/125/21
27143424
27143424
27261204
27261204
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
EC000438
EC000438
85366990
85366990
4048879764513
4048879764193
1
1
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten