Artikel |
|
Technische Daten
|
Kabellänge:
|
Seite 1 |
Befestigungsart:
|
Beschichtung Kontakt:
|
Familie-Bauform:
|
passend für Wellschlauch (Innen-Ø):
|
Material Kontakt:
|
Polzahl:
|
Elektrische Daten | Versorgung |
Betriebsspannung DC max.:
|
Betriebsstrom je Kontakt max. (40°C):
|
Diagnosen |
Statusanzeige LED:
|
Installation | Anschluss |
Familie-Bauform:
|
Geräteschutz | Elektrisch |
Schutzart (EN IEC 60529):
|
Zusatzbedingung Schutzart:
|
Verschmutzungsgrad:
|
Zusatzbeschaltung:
|
Mechanische Daten | Materialdaten |
Farbe Gehäuse:
|
Material Dichtung:
|
Material Gehäuse:
|
Material Umspritzung:
|
Mechanische Daten | Montagedaten |
Verriegelungsart:
|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch |
Betriebstemperatur min.:
|
Betriebstemperatur max.:
|
Zusatzbedingung Temperaturbereich:
|
Wichtige Installationshinweise |
Hinweis zur Zugentlastung:
|
Hinweis zum Biegeradius:
|
Klassifizierungen |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
|
ECLASS-7.0:
|
ECLASS-8.0:
|
ECLASS-9.0:
|
ECLASS-10.1:
|
ECLASS-11.1:
|
ECLASS-12.0:
|
ETIM-5.0:
|
Kaufmännische Daten |
Verpackungseinheit:
|
GTIN:
|
Zolltarifnummer:
|
|
|
|
|
|
|
|
5 m
|
7,5 m
|
|
|
gesteckt
|
gesteckt
|
verzinnt
|
verzinnt
|
SuperSeal
|
SuperSeal
|
12 mm
|
12 mm
|
Kupferlegierung
|
Kupferlegierung
|
6
|
6
|
|
|
24 V
|
24 V
|
6 A
|
6 A
|
|
|
nein
|
nein
|
|
|
AMP SuperSeal 1.5
|
AMP SuperSeal 1.5
|
|
|
IP67
|
IP67
|
gesteckt, verriegelt
|
gesteckt, verriegelt
|
3
|
3
|
ohne Bauteile
|
ohne Bauteile
|
|
|
schwarz
|
schwarz
|
Silikon
|
Silikon
|
Kunststoff
|
Kunststoff
|
TPU
|
TPU
|
|
|
Schnappverriegelung
|
Schnappverriegelung
|
|
|
-40 °C
|
-40 °C
|
125 °C
|
125 °C
|
abhängig von angeschlossener Leitung
|
abhängig von angeschlossener Leitung
|
|
|
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
|
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
|
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
|
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
|
|
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27060312
|
27060312
|
27060312
|
27060312
|
27060312
|
27060312
|
27060312
|
27060312
|
EC000830
|
EC000830
|
|
|
1
|
1
|
4048879681490
|
4048879681506
|
85444290
|
85444290
|
|