Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Kabellänge:
Seite 1
Anzugsdrehmoment:
Befestigungsart:
Beschichtung Kontakt:
Familie-Bauform:
Gewinde:
passend für Wellschlauch (Innen-Ø):
Kodierung:
Material Kontakt:
Material:
Schlüsselweite:
Schutzart (EN IEC 60529):
Seite 2
Abmantellänge:
Beschichtung Kontakt:
Material Kontakt:
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max.:
Betriebsspannung DC max.:
Betriebsspannung AC (UL-listed):
Betriebsspannung DC (UL-listed):
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Installation | Anschluss
Abmantellänge:
Befestigungsgewinde:
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart:
Verschmutzungsgrad:
Bemessungsstoßspannung:
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung:
Beschichtung Verschraubung:
Material Dichtung:
Material Verriegelung:
Material Verschraubung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Verriegelungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Zusatzbedingung Temperaturbereich:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Konformität
Produktstandard:
Kabeldaten
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung:
Kabeltyp:
Mantelfarbe:
Zertifikatstyp:
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung:
Verseilung:
Adernanordnung:
Mechanische Daten | Kabel
Kabelgewicht:
Material Mantel:
Shore-Härte Mantel:
Inhaltsstofffreiheit (Mantel):
Außendurchmesser (Mantel):
Toleranz Außendurchmesser (Mantel):
Material Aderisolation:
Anzahl Adern:
Aussendurchmesser Aderisolation:
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation:
Shore-Härte Aderisolation:
Materialeigenschaften Aderisolation:
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation:
Anzahl Einzeldrähte (Ader):
Durchmesser Adereinzeldrähte:
Leiter Querschnitt (Ader):
Material Leiter Ader:
Leitertyp (Ader):
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung AC max.:
Strombelastbarkeit (Norm):
Strombelastbarkeit min. Ader:
Elektrischer Widerstandsbelag Ader:
Stehwechselspannung (Ader - Ader):
Stehwechselspannung (Ader - Mantel):
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest):
Betriebstemperatur max. (fest):
Betriebstemperatur min. (bewegt):
Betriebstemperatur max. (bewegt):
Beständigkeiten | Kabel
Hydrolysebeständigkeit:
Ozonbeständigkeit:
Seewasserbeständigkeit:
Säure- und Laugenbeständigkeit:
UV-Beständigkeit:
Flammwidrigkeit:
Chemikalienbeständigkeit:
Benzinbeständigkeit:
Ölbeständigkeit:
Installation | Kabel
Biegeradius (fest):
Biegeradius (bewegt):
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
GTIN:
Verpackungseinheit:
Zolltarifnummer:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
MQ12 Bu. 90° A-kod. freies Ltg-ende MQ12 Bu. 90° A-kod. freies Ltg-ende
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 10m
Gewicht: 0.412 kg
Art.Nr.: 7050-12341-6141000

Liefertermin auf Anfrage
Produkt verschieben
M12 Bu. 90° A-kod. freies Ltg-ende M12 Bu. 90° A-kod. freies Ltg-ende
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 10m
Gewicht: 0.378 kg
Art.Nr.: 7000-12341-6141000

Verfügbar
10 m
10 m
-
0,6 Nm
-
gesteckt, verschraubt
-
vergoldet
MQ12
M12
-
M12 x 1
-
10 mm
-
A
-
Kupferlegierung
-
PUR
-
SW13
IP65, IP67
IP65, IP66K, IP67
-
20 mm
-
vergoldet
-
Kupferlegierung
250 V
250 V
250 V
250 V
30 V
30 V
30 V
30 V
4 A
4 A
-
20 mm
-
M12 x 1
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
-
3
-
2,5 kV
-
I
-
matt vernickelt
-
vernickelt
-
FKM
-
Zinkdruckguss
-
Zinkdruckguss
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
Bajonettverschluss
-
-25 °C
-25 °C
85 °C
85 °C
abhängig von angeschlossener Leitung
abhängig von angeschlossener Leitung
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
-
DIN EN 61076-2-101 (M12)
614
614
1
1
schwarz
schwarz
cURus
cURus
1
1
4 Adern verseilt
4 Adern verseilt
braun, schwarz, blau, weiß
braun, schwarz, blau, weiß
40,7 g/m
40,7 g/m
PVC
PVC
85 ± 5 Shore A
85 ± 5 Shore A
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei
5 mm
5 mm
± 5 %
± 5 %
PVC
PVC
4
4
1,25 mm
1,25 mm
± 5 %
± 5 %
45 ± 5 Shore D
45 ± 5 Shore D
maschinell gut verarbeitbar
maschinell gut verarbeitbar
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei
19
19
0,15 mm
0,15 mm
0,34 mm²
0,34 mm²
Kupferlitze, blank
Kupferlitze, blank
Litzenklasse 5
Litzenklasse 5
300 V
300 V
nach DIN VDE 0298-4
nach DIN VDE 0298-4
4,8 A
4,8 A
57 Ω/km @ 20 °C
57 Ω/km @ 20 °C
2 kV @ 60 s
2 kV @ 60 s
2 kV @ 60 s
2 kV @ 60 s
-30 °C
-30 °C
80 °C
80 °C
-5 °C
-5 °C
80 °C
80 °C
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN EN ISO 4892-2 A
DIN EN ISO 4892-2 A
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen
DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen
5 x Außendurchmesser
5 x Außendurchmesser
10 x Außendurchmesser
10 x Außendurchmesser
27279218
27279218
-
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
EC001855
EC001855
4048879106993
4048879206686
1
1
85444290
85444290
-
-
-
-
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten