Artikel |
|
Technische Daten
|
Seite 1 |
Anzugsdrehmoment:
|
Gewinde:
|
Kabellänge:
|
Anzugsdrehmoment:
|
Befestigungsart:
|
Familie-Bauform:
|
Gewinde:
|
passend für Wellschlauch (Innen-Ø):
|
Polzahl:
|
Schlüsselweite:
|
Elektrische Daten | Versorgung |
Betriebsspannung AC max.:
|
Betriebsspannung AC max.:
|
Betriebsspannung DC max.:
|
Betriebsspannung DC max.:
|
Betriebsstrom je Kontakt max.:
|
Betriebsstrom je Kontakt max.:
|
Diagnosen |
Statusanzeige LED:
|
Installation |
Anschlussquerschnitt max.:
|
Geräteschutz | Elektrisch |
Schutzart (EN IEC 60529):
|
Zusatzbedingung Schutzart:
|
Verschmutzungsgrad:
|
Bemessungsstoßspannung:
|
Schutzart (EN IEC 60529):
|
Zusatzbedingung Schutzart:
|
Mechanische Daten | Materialdaten |
Beschichtung Verriegelung:
|
Material Gehäuse:
|
Material Verriegelung:
|
Mechanische Daten | Montagedaten |
Befestigungsart:
|
Befestigungsart:
|
Klemmbereich min.:
|
Klemmbereich max.:
|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch |
Betriebstemperatur min.:
|
Betriebstemperatur min.:
|
Betriebstemperatur max.:
|
Betriebstemperatur max.:
|
Zusatzbedingung Temperaturbereich:
|
Wichtige Installationshinweise |
Hinweis zur Zugentlastung:
|
Hinweis zum Biegeradius:
|
Hinweis zur Zugentlastung:
|
Hinweis zum Biegeradius:
|
Kabeldaten
|
Kabel |
Adernanordnung:
|
Allgemeine Daten | Kabel |
Kabelkennung:
|
Mantelfarbe:
|
Zertifikatstyp:
|
Aufbau | Kabel |
Adernanordnung:
|
Mechanische Daten | Kabel |
Material Mantel:
|
Außendurchmesser (Mantel):
|
Toleranz Außendurchmesser (Mantel):
|
Material Aderisolation:
|
Anzahl Adern:
|
Leiter Querschnitt (Ader):
|
Temperaturbereich | Kabel |
Betriebstemperatur min. (fest):
|
Betriebstemperatur max. (fest):
|
Betriebstemperatur min. (bewegt):
|
Betriebstemperatur max. (bewegt):
|
Beständigkeiten | Kabel |
Hydrolysebeständigkeit:
|
Ozonbeständigkeit:
|
Seewasserbeständigkeit:
|
Säure- und Laugenbeständigkeit:
|
UV-Beständigkeit:
|
Flammwidrigkeit:
|
Chemikalienbeständigkeit:
|
Benzinbeständigkeit:
|
Ölbeständigkeit:
|
Installation | Kabel |
Biegeradius (fest):
|
Biegeradius (bewegt):
|
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette):
|
Klassifizierungen |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
|
ECLASS-7.0:
|
ECLASS-8.0:
|
ECLASS-9.0:
|
ECLASS-10.1:
|
ECLASS-11.1:
|
ECLASS-12.0:
|
ETIM-5.0:
|
Kaufmännische Daten |
Zolltarifnummer:
|
GTIN:
|
Verpackungseinheit:
|
Zulassungen
|
Zertifikate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,5 Nm
|
-
|
7/8"
|
-
|
-
|
1 m
|
-
|
1,5 Nm
|
-
|
gesteckt, verschraubt
|
-
|
7/8"
|
-
|
7/8"
|
-
|
17,8 mm
|
-
|
3
|
-
|
SW24
|
|
|
-
|
600 V
|
300 V
|
-
|
-
|
600 V
|
300 V
|
-
|
-
|
12 A
|
12 A
|
-
|
|
|
-
|
nein
|
|
|
1,5 mm²
|
-
|
|
|
-
|
IP68
|
-
|
gesteckt, verschraubt
|
-
|
3
|
-
|
2,5 kV
|
IP67
|
-
|
gesteckt, verschraubt
|
-
|
|
|
-
|
matt vernickelt
|
-
|
PUR
|
-
|
Zinkdruckguss
|
|
|
-
|
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
|
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
|
-
|
6 mm
|
-
|
8 mm
|
-
|
|
|
-
|
-25 °C
|
-25 °C
|
-
|
-
|
80 °C
|
85 °C
|
-
|
-
|
abhängig von angeschlossener Leitung
|
|
|
-
|
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
|
-
|
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
|
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
|
-
|
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
|
-
|
|
|
|
|
-
|
braun, blau, grün-gelb
|
|
|
-
|
UMB
|
-
|
schwarz
|
-
|
-
|
|
|
-
|
braun, blau, grün-gelb
|
|
|
-
|
PUR
|
-
|
7,4 mm
|
-
|
± 5 %
|
-
|
TPM
|
-
|
3
|
-
|
1,5 mm²
|
|
|
-
|
-40 °C
|
-
|
80 °C
|
-
|
-20 °C
|
-
|
80 °C
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
|
-
|
gut, applikationsbezogen zu prüfen
|
-
|
gut, applikationsbezogen zu prüfen
|
-
|
gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404
|
|
|
-
|
7,5 x Außendurchmesser
|
-
|
10 x Außendurchmesser
|
-
|
5 Mio.
|
|
|
27279218
|
27279218
|
27260702
|
27279218
|
27440102
|
27279218
|
27440102
|
27279218
|
27440116
|
27060327
|
27440102
|
27060311
|
27440102
|
27060311
|
27440116
|
27060327
|
EC002635
|
EC001855
|
|
|
85366990
|
85444290
|
4048879631433
|
4048879627177
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|