Artikel |
|
Technische Daten
|
Kabellänge:
|
Seite 1 |
Anzugsdrehmoment:
|
Befestigungsart:
|
Familie-Bauform:
|
Gewinde:
|
passend für Wellschlauch (Innen-Ø):
|
Kodierung:
|
Polzahl:
|
Schlüsselweite:
|
Schutzart (EN IEC 60529):
|
Seite 2 |
Anzugsdrehmoment:
|
Familie-Bauform:
|
Gewinde:
|
Polzahl:
|
Schutzart (EN IEC 60529):
|
Elektrische Daten |
Abfallverzögerungszeit max.:
|
Elektrische Daten | Versorgung |
Betriebsspannung AC:
|
Betriebsspannung AC min.:
|
Betriebsspannung AC max.:
|
Betriebsspannung DC:
|
Betriebsspannung DC min.:
|
Betriebsspannung DC max.:
|
Abschaltspitzenspannung max.:
|
Betriebsstrom je Kontakt max.:
|
Diagnosen |
Statusanzeige LED:
|
Geräteschutz | Elektrisch |
Zusatzbedingung Schutzart:
|
Verschmutzungsgrad:
|
Bemessungsstoßspannung:
|
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
|
Zusatzbeschaltung:
|
Mechanische Daten | Materialdaten |
Beschichtung Verriegelung:
|
Farbe Gehäuse:
|
Material Gehäuse:
|
Material Verriegelung:
|
Mechanische Daten | Montagedaten |
Befestigungsart:
|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch |
Betriebstemperatur min.:
|
Betriebstemperatur max.:
|
Zusatzbedingung Temperaturbereich:
|
Wichtige Installationshinweise |
Hinweis zur Zugentlastung:
|
Hinweis zum Biegeradius:
|
Konformität |
Produktstandard:
|
Kabeldaten
|
Kabel |
Adernanordnung:
|
Allgemeine Daten | Kabel |
Kabelkennung:
|
Kabeltyp:
|
Bedruckungsfarbe Aderisolation:
|
Mantelfarbe:
|
Zertifikatstyp:
|
Aufbau | Kabel |
Anzahl Verseilung:
|
Verseilung:
|
Adernanordnung:
|
Mechanische Daten | Kabel |
Kabelgewicht:
|
Material Mantel:
|
Shore-Härte Mantel:
|
Inhaltsstofffreiheit (Mantel):
|
Außendurchmesser (Mantel):
|
Toleranz Außendurchmesser (Mantel):
|
Material Innenmantel:
|
Farbe Innenmantel:
|
Material Aderisolation:
|
Anzahl Adern:
|
Aussendurchmesser Aderisolation:
|
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation:
|
Shore-Härte Aderisolation:
|
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation:
|
Bedruckungsfarbe Aderisolation:
|
Anzahl Einzeldrähte (Ader):
|
Durchmesser Adereinzeldrähte:
|
Leiter Querschnitt (Ader):
|
Material Leiter Ader:
|
Leitertyp (Ader):
|
Elektrische Daten | Kabel |
Nennspannung AC max.:
|
Strombelastbarkeit (Norm):
|
Strombelastbarkeit min. Ader:
|
Elektrischer Widerstandsbelag Ader:
|
Stehwechselspannung (Ader - Ader):
|
Stehwechselspannung (Ader - Mantel):
|
Temperaturbereich | Kabel |
Betriebstemperatur min. (fest):
|
Betriebstemperatur max. (fest):
|
Betriebstemperatur min. (bewegt):
|
Betriebstemperatur max. (bewegt):
|
Beständigkeiten | Kabel |
Hydrolysebeständigkeit:
|
Ozonbeständigkeit:
|
Seewasserbeständigkeit:
|
Säure- und Laugenbeständigkeit:
|
UV-Beständigkeit:
|
Flammwidrigkeit:
|
Chemikalienbeständigkeit:
|
Benzinbeständigkeit:
|
Ölbeständigkeit:
|
Installation | Kabel |
Biegeradius (fest):
|
Biegeradius (bewegt):
|
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette):
|
Verfahrweg (Schleppkette):
|
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette):
|
Klassifizierungen |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
|
ECLASS-7.0:
|
ECLASS-8.0:
|
ECLASS-9.0:
|
ECLASS-10.1:
|
ECLASS-11.1:
|
ECLASS-12.0:
|
ETIM-5.0:
|
Kaufmännische Daten |
Zolltarifnummer:
|
GTIN:
|
Verpackungseinheit:
|
Zulassungen
|
Zertifikate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,3 m
|
0,3 m
|
|
|
0,6 Nm
|
0,6 Nm
|
gesteckt, verschraubt
|
gesteckt, verschraubt
|
M12
|
M12
|
M12 x 1
|
M12 x 1
|
10 mm
|
10 mm
|
A
|
A
|
3
|
3
|
SW13
|
SW13
|
IP67
|
IP67
|
|
|
0,4 Nm
|
0,4 Nm
|
MSUD C
|
MSUD C
|
M2.5
|
M2.5
|
4
|
4
|
IP67
|
IP67
|
|
|
20 ms
|
20 ms
|
|
|
24 V
|
24 V
|
19,2 V
|
19,2 V
|
28,8 V
|
28,8 V
|
24 V
|
24 V
|
18 V
|
18 V
|
30 V
|
30 V
|
55 V
|
55 V
|
4 A
|
4 A
|
|
|
gelb
|
gelb
|
|
|
gesteckt, verschraubt
|
gesteckt, verschraubt
|
3
|
3
|
0,8 kV
|
0,8 kV
|
I
|
I
|
Z-Diode
|
Z-Diode
|
|
|
matt vernickelt
|
matt vernickelt
|
schwarz
|
schwarz
|
Kunststoff
|
Kunststoff
|
Zinkdruckguss
|
Zinkdruckguss
|
|
|
gesteckt, verschraubt
|
gesteckt, verschraubt
|
|
|
-25 °C
|
-25 °C
|
85 °C
|
85 °C
|
abhängig von angeschlossener Leitung
|
abhängig von angeschlossener Leitung
|
|
|
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
|
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
|
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
|
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
|
|
|
DIN EN 61076-2-101 (M12); DIN EN 175301-803 (Valve Plug)
|
DIN EN 61076-2-101 (M12); DIN EN 175301-803 (Valve Plug)
|
|
|
|
|
schwarz 1, schwarz 2, grün-gelb
|
schwarz 1, schwarz 2, grün-gelb
|
|
|
626
|
026
|
2
|
2
|
weiß (Isolation schwarz)
|
weiß (Isolation schwarz)
|
schwarz
|
gelb
|
cURus
|
cURus
|
|
|
1
|
1
|
3 Adern verseilt
|
3 Adern verseilt
|
schwarz 1, schwarz 2, grün-gelb
|
schwarz 1, schwarz 2, grün-gelb
|
|
|
55,33 g/m
|
55 g/m
|
PUR
|
PUR
|
85 ± 5 Shore A
|
85 ± 5 Shore A
|
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei
|
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei
|
5,9 mm
|
5,9 mm
|
± 5 %
|
± 5 %
|
PVC
|
PVC
|
-
|
gelb
|
PVC
|
PVC
|
3
|
3
|
1,8 mm
|
1,8 mm
|
± 5 %
|
± 5 %
|
43 ± 5 Shore D
|
43 ± 5 Shore D
|
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei
|
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei
|
weiß (Isolation schwarz)
|
weiß (Isolation schwarz)
|
42
|
42
|
0,15 mm
|
0,15 mm
|
0,75 mm²
|
0,75 mm²
|
Kupferlitze, blank
|
Kupferlitze, blank
|
Litzenklasse 6
|
Litzenklasse 6
|
|
|
300 V
|
300 V
|
nach DIN VDE 0298-4
|
nach DIN VDE 0298-4
|
12 A
|
9,6 A
|
26 Ω/km @ 20 °C
|
26 Ω/km @ 20 °C
|
2 kV @ 60 s
|
-
|
2 kV @ 60 s
|
-
|
|
|
-30 °C
|
-30 °C
|
80 °C
|
80 °C
|
-5 °C
|
-5 °C
|
80 °C
|
80 °C
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
gut, applikationsbezogen zu prüfen
|
gut, applikationsbezogen zu prüfen
|
gut, applikationsbezogen zu prüfen
|
gut, applikationsbezogen zu prüfen
|
DIN EN 60811-404
|
DIN EN 60811-404
|
|
|
10 x Außendurchmesser
|
10 x Außendurchmesser
|
15 x Außendurchmesser
|
15 x Außendurchmesser
|
2 Mio. @ 25 °C
|
2 Mio. @ 25 °C
|
5 m @ 25 °C | horizontal
|
5 m @ 25 °C | horizontal
|
3,3 m/s @ 25 °C
|
3,3 m/s @ 25 °C
|
|
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27060312
|
27060312
|
27060312
|
27060312
|
27060312
|
27060312
|
27060312
|
27060312
|
EC001855
|
EC001855
|
|
|
85444290
|
85444290
|
4048879145794
|
4048879146296
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|