Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Kabellänge:
Seite 1
Anzugsdrehmoment:
Familie-Bauform:
Gewinde:
Polzahl:
Schutzart (EN IEC 60529):
Seite 2
Anzugsdrehmoment:
Familie-Bauform:
Gewinde:
passend für Wellschlauch (Innen-Ø):
Kodierung:
Polzahl:
Schlüsselweite:
Schutzart (EN IEC 60529):
Elektrische Daten
Abfallverzögerungszeit max.:
Kapazität CX:
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC:
Betriebsspannung AC min.:
Betriebsspannung AC max.:
Betriebsspannung DC:
Betriebsspannung DC min.:
Betriebsspannung DC max.:
Abschaltspitzenspannung max.:
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Diagnosen
Statusanzeige LED:
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart:
Verschmutzungsgrad:
Bemessungsstoßspannung:
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse:
Material Gehäuse:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Zusatzbedingung Temperaturbereich:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Konformität
Produktstandard:
Kabeldaten
Kabel
Adernanordnung:
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung:
Kabeltyp:
Bedruckungsfarbe Aderisolation:
Mantelfarbe:
Zertifikatstyp:
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung:
Verseilung:
Adernanordnung:
Mechanische Daten | Kabel
Kabelgewicht:
Material Mantel:
Shore-Härte Mantel:
Inhaltsstofffreiheit (Mantel):
Außendurchmesser (Mantel):
Toleranz Außendurchmesser (Mantel):
Material Aderisolation:
Anzahl Adern:
Aussendurchmesser Aderisolation:
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation:
Shore-Härte Aderisolation:
Materialeigenschaften Aderisolation:
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation:
Bedruckungsfarbe Aderisolation:
Anzahl Einzeldrähte (Ader):
Durchmesser Adereinzeldrähte:
Leiter Querschnitt (Ader):
Material Leiter Ader:
Leitertyp (Ader):
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung max. (Leiter - Leiter):
Nennspannung max. (Leiter - Erde):
Strombelastbarkeit (Norm):
Strombelastbarkeit min. Ader:
Elektrischer Widerstandsbelag Ader:
Stehwechselspannung (Ader - Ader):
Stehwechselspannung (Ader - Mantel):
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest):
Betriebstemperatur max. (fest):
Betriebstemperatur min. (bewegt):
Betriebstemperatur max. (bewegt):
Beständigkeiten | Kabel
Hydrolysebeständigkeit:
Ozonbeständigkeit:
Seewasserbeständigkeit:
Säure- und Laugenbeständigkeit:
UV-Beständigkeit:
Flammwidrigkeit:
Chemikalienbeständigkeit:
Benzinbeständigkeit:
Ölbeständigkeit:
Installation | Kabel
Biegeradius (fest):
Biegeradius (bewegt):
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit:
Zolltarifnummer:
GTIN:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Produkt verschieben
M12 St. 0° A-kod. / MSUD Ventilst. CI-9.4mm M12 St. 0° A-kod. / MSUD Ventilst. CI-9.4mm
PVC 3x0.75 gr 1,5m
Gewicht: 0.114 kg
Art.Nr.: 7000-41041-2160150

Liefertermin auf Anfrage
Produkt verschieben
M12 St. 0° A-kod. / MSUD Ventilst. CI-9.4mm M12 St. 0° A-kod. / MSUD Ventilst. CI-9.4mm
PVC 3x0.75 ge 2m
Gewicht: 0.137 kg
Art.Nr.: 7000-41041-0160200

Liefertermin auf Anfrage
1,5 m
2 m
0,4 Nm
0,4 Nm
MSUD CI
MSUD CI
M3
M3
4
4
IP67
IP67
0,6 Nm
0,6 Nm
M12
M12
M12 x 1
M12 x 1
10 mm
10 mm
A
A
3
3
SW13
SW13
IP67
IP67
-
20 ms
20 ms
-
24 V
24 V
19,2 V
19,2 V
28,8 V
28,8 V
24 V
24 V
18 V
18 V
30 V
30 V
55 V
55 V
4 A
4 A
gelb
gelb
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
3
3
0,8 kV
0,8 kV
schwarz
schwarz
Kunststoff
Kunststoff
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
-25 °C
-25 °C
85 °C
85 °C
abhängig von angeschlossener Leitung
abhängig von angeschlossener Leitung
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
DIN EN 61076-2-101 (M12); DIN EN 175301-803 (Ventilstecker)
DIN EN 61076-2-101 (M12); DIN EN 175301-803 (Ventilstecker)
-
schwarz 1, schwarz 2, grün-gelb
216
016
1
1
weiß (Isolation schwarz)
weiß (Isolation schwarz)
grau
gelb
-
-
1
1
3 Adern verseilt
3 Adern verseilt
schwarz 1, schwarz 2, grün-gelb
schwarz 1, schwarz 2, grün-gelb
63,8 g/m
63,8 g/m
PVC
PVC
80 ± 5 Shore A
80 ± 5 Shore A
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei
5,9 mm
5,9 mm
± 5 %
± 5 %
PVC
PVC
3
3
1,8 mm
1,8 mm
± 5 %
± 5 %
43 ± 5 Shore D
43 ± 5 Shore D
maschinell gut verarbeitbar
maschinell gut verarbeitbar
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei
weiß (Isolation schwarz)
weiß (Isolation schwarz)
24
24
0,2 mm
0,2 mm
0,75 mm²
0,75 mm²
Kupferlitze, blank
Kupferlitze, blank
Litzenklasse 5
Litzenklasse 5
500 V
500 V
300 V
300 V
nach DIN VDE 0298-4
nach DIN VDE 0298-4
12 A
12 A
26 Ω/km @ 20 °C
26 Ω/km @ 20 °C
3 kV @ 60 s
3 kV @ 60 s
3 kV @ 60 s
3 kV @ 60 s
-30 °C
-30 °C
70 °C
70 °C
-5 °C
-5 °C
70 °C
70 °C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404
gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404
5 x Außendurchmesser
5 x Außendurchmesser
10 x Außendurchmesser
10 x Außendurchmesser
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27060312
27060312
27060312
27060312
27060312
27060312
27060312
27060312
EC001855
EC001855
1
1
85444290
85444290
4048879147026
4048879147163
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten