Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Kabellänge:
Seite 1
Anzugsdrehmoment:
Befestigungsart:
Beschichtung Kontakt:
Familie-Bauform:
Gewinde:
passend für Wellschlauch (Innen-Ø):
Material Kontakt:
Material:
Polzahl:
Schlüsselweite:
Schutzart (EN IEC 60529):
Seite 2
Anzugsdrehmoment:
Befestigungsart:
Beschichtung Kontakt:
Familie-Bauform:
Gewinde:
Material Kontakt:
Material:
Polzahl:
Schlüsselweite:
Schutzart (EN IEC 60529):
Seite 3
Befestigungsart:
Familie-Bauform:
Polzahl:
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC:
Betriebsspannung DC min.:
Betriebsspannung DC max.:
Betriebsspannung DC max. (UL-listed):
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Stromaufnahme max.:
Diagnosen
Statusanzeige LED:
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde:
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart:
Verschmutzungsgrad:
Bemessungsstoßspannung:
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung:
Beschichtung Verschraubung:
Material Dichtung:
Material Verriegelung:
Material Verschraubung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Zusatzbedingung Temperaturbereich:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Konformität
Produktstandard:
Kabeldaten
Kabel
Kabelkennung:
Kabeltyp:
Zulassung (Kabel):
Kabelgewicht [g/m]:
Material Leiter:
Widerstand (Leiter):
Einzeldraht-Ø (Leiter):
Aufbau (Leiter):
Querschnitt (Leiter):
AWG:
Material Aderisolierung:
Materialeigenschaften Aderisolierung:
Shore-Härte Aderisolierung:
Ader-Ø inkl. Isolierung:
Adernfarbe/Nummerierung:
Verseilverbund:
Schirmung:
Material Mantel:
Materialeigenschaften (Mantel):
Shore-Härte Mantel:
Außen-Ø (Mantel):
Farbe Mantel:
chemische Beständigkeit:
Nennspannung:
Prüfspannung:
Strombelastbarkeit:
Temperaturbereich (fest):
Temperaturbereich (bewegt):
Biegeradius (fest):
Biegeradius (bewegt):
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette):
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette):
Beschleunigung (Schleppkette):
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung:
Kabeltyp:
Mantelfarbe:
Zertifikatstyp:
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung:
Verseilung:
Adernanordnung:
Mechanische Daten | Kabel
Kabelgewicht:
Material Mantel:
Shore-Härte Mantel:
Inhaltsstofffreiheit (Mantel):
Außendurchmesser (Mantel):
Toleranz Außendurchmesser (Mantel):
Material Aderisolation:
Anzahl Adern:
Aussendurchmesser Aderisolation:
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation:
Shore-Härte Aderisolation:
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation:
Anzahl Einzeldrähte (Ader):
Durchmesser Adereinzeldrähte:
Leiter Querschnitt (Ader):
Material Leiter Ader:
Leitertyp (Ader):
Verfahrweg (Schleppkette):
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung AC max.:
Strombelastbarkeit (Norm):
Strombelastbarkeit min. Ader:
Elektrischer Widerstandsbelag Ader:
Stehwechselspannung (Ader - Ader):
Stehwechselspannung (Ader - Mantel):
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest):
Betriebstemperatur max. (fest):
Betriebstemperatur min. (bewegt):
Betriebstemperatur max. (bewegt):
Beständigkeiten | Kabel
Hydrolysebeständigkeit:
Ozonbeständigkeit:
Seewasserbeständigkeit:
Säure- und Laugenbeständigkeit:
UV-Beständigkeit:
Flammwidrigkeit:
Chemikalienbeständigkeit:
Benzinbeständigkeit:
Ölbeständigkeit:
Installation | Kabel
Biegeradius (fest):
Biegeradius (bewegt):
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette):
Anzahl Torsionszyklen:
Torsionsbeanspruchung:
Torsionsgeschwindigkeit:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Zolltarifnummer:
Verpackungseinheit:
GTIN:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
Y-Verteiler M12 St. / M12 Bu. 90° A-kod. LED Y-Verteiler M12 St. / M12 Bu. 90° A-kod. LED
PUR 3x0.34 gr UL/CSA 1m
Gewicht: 0.106 kg
Art.Nr.: 7000-40781-2230100

nicht bestellbar
Produkt verschieben
Y-Verteiler M12 St. / M12 Bu. 90° A-kod. LED Y-Verteiler M12 St. / M12 Bu. 90° A-kod. LED
PUR 3x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 1m
Gewicht: 0.094 kg
Art.Nr.: 7000-40781-2330100

Liefertermin auf Anfrage
1 m
1 m
0,6 Nm
0,6 Nm
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
vergoldet
vergoldet
M12
M12
M12 x 1
M12 x 1
10 mm
10 mm
Kupferlegierung
Kupferlegierung
PUR
PUR
4
4
SW13
SW13
IP65, IP66K, IP67
IP65, IP66K, IP67
0,6 Nm
0,6 Nm
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
vergoldet
vergoldet
M12
M12
M12 x 1
M12 x 1
Kupferlegierung
Kupferlegierung
PUR
PUR
3
3
SW13
SW13
IP65, IP66K, IP67
IP65, IP66K, IP67
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
M12
M12
3
3
24 V
24 V
18 V
18 V
30 V
30 V
30 V
30 V
4 A
4 A
5 mA
5 mA
gelb, grün
gelb, grün
M12 x 1
M12 x 1
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
3
3
0,8 kV
0,8 kV
I
I
matt vernickelt
matt vernickelt
vernickelt
vernickelt
FKM
FKM
Zinkdruckguss
Zinkdruckguss
Zinkdruckguss
Zinkdruckguss
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
-25 °C
-25 °C
85 °C
85 °C
abhängig von angeschlossener Leitung
abhängig von angeschlossener Leitung
-
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
-
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
DIN EN 61076-2-101 (M12)
DIN EN 61076-2-101 (M12)
223
-
2 (PUR/PVC)
-
UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
-
35,97 g
-
Cu-Litze, blank
-
max. 57 Ω/km (20 °C)
-
0.1 mm
-
42× 0.1 mm (Litzenklasse 6)
-
3× 0.34 mm²
-
ähnlich AWG 22
-
PVC
-
FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei
-
43 ±5 D
-
1.25 mm ±5%
-
br, sw, bl
-
3 Adern verseilt
-
nein
-
PUR/PVC
-
FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenbeständig
-
80 ±5 A (PVC-Untermantel); 85 ±5 A (PUR-Mantel)
-
4.3 mm ±5%
-
grau
-
gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
-
UL 300 V AC
-
2000 V AC
-
nach DIN VDE 0298-4
-
-30...+80 °C
-
-5...+80 °C
-
10× Außen-Ø
-
15× Außen-Ø
-
max. 2 Mio. (25 °C)
-
max. 3.3 m/s
-
max. 5 m/s²
-
-
233
-
3
-
grau
-
cURus
-
1
-
3 Adern verseilt
-
braun, schwarz, blau
-
29,7 g/m
-
PUR
-
90 ± 5 Shore A
-
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
-
4,1 mm
-
± 5 %
-
PP
-
3
-
1,25 mm
-
± 5 %
-
70 ± 5 Shore D
-
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
-
42
-
0,1 mm
-
0,34 mm²
-
Kupferlitze, blank
-
Litzenklasse 6
-
10 m @ 25 °C | horizontal
-
300 V
-
nach DIN VDE 0298-4
-
6 A
-
57 Ω/km @ 20 °C
-
2,5 kV @ 60 s
-
2,5 kV @ 60 s
-
-40 °C
-
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
-
-25 °C
-
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2
-
gut, applikationsbezogen zu prüfen
-
gut, applikationsbezogen zu prüfen
-
gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404
-
5 x Außendurchmesser
-
10 x Außendurchmesser
-
10 Mio. @ 25 °C
-
2 Mio.
-
± 180 °/m
-
35 Zyklen/min
27279218
27279218
27279218
-
27279218
27279218
27279218
27279218
27060313
27060311
27060313
27060313
27060313
27060313
27060313
27060313
EC001855
EC001855
85444290
85444290
1
1
4048879155502
4048879155403
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten