Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Kabellänge:
Seite 1
Anzugsdrehmoment:
Befestigungsart:
Familie-Bauform:
Gewinde:
passend für Wellschlauch (Innen-Ø):
Kodierung:
Material:
Schlüsselweite:
Schutzart (EN IEC 60529):
Seite 2
Anzugsdrehmoment:
Befestigungsart:
Familie-Bauform:
Gewinde:
Kodierung:
Material:
Schlüsselweite:
Schutzart (EN IEC 60529):
Seite 3
Familie-Bauform:
Kodierung:
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max.:
Betriebsspannung DC max.:
Betriebsspannung AC (UL-listed):
Betriebsspannung DC (UL-listed):
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde:
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart:
Verschmutzungsgrad:
Bemessungsstoßspannung:
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung:
Beschichtung Verschraubung:
Material Dichtung:
Material Verriegelung:
Material Verschraubung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Zusatzbedingung Temperaturbereich:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Konformität
Produktstandard:
Kabeldaten
Kabel
Kabelkennung:
Kabeltyp:
Adernanordnung:
Zulassung (Kabel):
Kabelgewicht [g/m]:
Material Leiter:
Widerstand (Leiter):
Einzeldraht-Ø (Leiter):
Aufbau (Leiter):
Querschnitt (Leiter):
AWG:
Material Aderisolierung:
Materialeigenschaften Aderisolierung:
Shore-Härte Aderisolierung:
Ader-Ø inkl. Isolierung:
Adernfarbe/Nummerierung:
Verseilverbund:
Schirmung:
Material Mantel:
Materialeigenschaften (Mantel):
Shore-Härte Mantel:
Außen-Ø (Mantel):
Farbe Mantel:
chemische Beständigkeit:
Nennspannung:
Prüfspannung:
Strombelastbarkeit:
Temperaturbereich (fest):
Temperaturbereich (bewegt):
Biegeradius (fest):
Biegeradius (bewegt):
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette):
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette):
Beschleunigung (Schleppkette):
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung:
Kabeltyp:
Mantelfarbe:
Zertifikatstyp:
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung:
Verseilung:
Adernanordnung:
Mechanische Daten | Kabel
Kabelgewicht:
Material Mantel:
Shore-Härte Mantel:
Inhaltsstofffreiheit (Mantel):
Außendurchmesser (Mantel):
Toleranz Außendurchmesser (Mantel):
Material Aderisolation:
Anzahl Adern:
Aussendurchmesser Aderisolation:
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation:
Shore-Härte Aderisolation:
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation:
Anzahl Einzeldrähte (Ader):
Durchmesser Adereinzeldrähte:
Leiter Querschnitt (Ader):
Material Leiter Ader:
Leitertyp (Ader):
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung AC max.:
Strombelastbarkeit (Norm):
Strombelastbarkeit min. Ader:
Elektrischer Widerstandsbelag Ader:
Stehwechselspannung (Ader - Ader):
Stehwechselspannung (Ader - Mantel):
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest):
Betriebstemperatur max. (fest):
Betriebstemperatur min. (bewegt):
Betriebstemperatur max. (bewegt):
Beständigkeiten | Kabel
Hydrolysebeständigkeit:
Ozonbeständigkeit:
Seewasserbeständigkeit:
Säure- und Laugenbeständigkeit:
UV-Beständigkeit:
Flammwidrigkeit:
Chemikalienbeständigkeit:
Benzinbeständigkeit:
Ölbeständigkeit:
Installation | Kabel
Biegeradius (fest):
Biegeradius (bewegt):
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette):
Verfahrweg (Schleppkette):
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette):
Anzahl Torsionszyklen:
Torsionsbeanspruchung:
Torsionsgeschwindigkeit:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit:
Zolltarifnummer:
GTIN:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
Y-Verteiler M12 St. / M12 Bu. 0° A-kod. Y-Verteiler M12 St. / M12 Bu. 0° A-kod.
PUR 3x0.34 sw UL/CSA 0,6m
Gewicht: 0.075 kg
Art.Nr.: 7000-40721-6230060

nicht bestellbar
Produkt verschieben
Y-Verteiler M12 St. / M12 Bu. 0° A-kod. Y-Verteiler M12 St. / M12 Bu. 0° A-kod.
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 0,6m
Gewicht: 0.068 kg
Art.Nr.: 7000-40721-6330060

Liefertermin auf Anfrage
0,6 m
0,6 m
0,6 Nm
0,6 Nm
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
M12
M12
M12 x 1
M12 x 1
10 mm
10 mm
A
A
PUR
PUR
SW13
SW13
IP65, IP66K, IP67
IP65, IP66K, IP67
0,6 Nm
0,6 Nm
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
M12
M12
M12 x 1
M12 x 1
A
A
PUR
PUR
SW13
SW13
IP65, IP66K, IP67
IP65, IP66K, IP67
M12
M12
A
A
250 V
250 V
250 V
250 V
30 V
30 V
30 V
30 V
4 A
4 A
M12 x 1
M12 x 1
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
3
3
2,5 kV
2,5 kV
I
I
matt vernickelt
matt vernickelt
vernickelt
vernickelt
FKM
FKM
Zinkdruckguss
Zinkdruckguss
Zinkdruckguss
Zinkdruckguss
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
-25 °C
-25 °C
85 °C
85 °C
abhängig von angeschlossener Leitung
abhängig von angeschlossener Leitung
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
DIN EN 61076-2-101 (M12)
DIN EN 61076-2-101 (M12)
623
-
2 (PUR/PVC)
-
-
braun, schwarz, blau
UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
-
35,97 g
-
Cu-Litze, blank
-
max. 57 Ω/km (20 °C)
-
0.1 mm
-
42× 0.1 mm (Litzenklasse 6)
-
3× 0.34 mm²
-
ähnlich AWG 22
-
PVC
-
FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei
-
43 ±5 D
-
1.25 mm ±5%
-
schwarz ähnlich RAL 9005
-
3 Adern verseilt
-
nein
-
PUR/PVC
-
FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenbeständig
-
80 ±5 A (PVC-Untermantel); 85 ±5 A (PUR-Mantel)
-
4.3 mm ±5%
-
schwarz
-
gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
-
UL 300 V AC
-
2000 V AC
-
nach DIN VDE 0298-4
-
-30...+80 °C
-
-5...+80 °C
-
10× Außen-Ø
-
15× Außen-Ø
-
max. 2 Mio. (25 °C)
-
max. 3.3 m/s
-
max. 5 m/s²
-
-
633
-
3
-
schwarz
-
cURus
-
1
-
3 Adern verseilt
-
braun, schwarz, blau
-
29,7 g/m
-
PUR
-
90 ± 5 Shore A
-
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
-
4,1 mm
-
± 5 %
-
PP
-
3
-
1,25 mm
-
± 5 %
-
70 ± 5 Shore D
-
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
-
42
-
0,1 mm
-
0,34 mm²
-
Kupferlitze, blank
-
Litzenklasse 6
-
300 V
-
nach DIN VDE 0298-4
-
6 A
-
57 Ω/km @ 20 °C
-
2,5 kV @ 60 s
-
2,5 kV @ 60 s
-
-40 °C
-
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
-
-25 °C
-
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN EN ISO 4892-2 A
-
UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
-
gut, applikationsbezogen zu prüfen
-
gut, applikationsbezogen zu prüfen
-
gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404
-
5 x Außendurchmesser
-
10 x Außendurchmesser
-
10 Mio. @ 25 °C
-
10 m @ 25 °C | horizontal
-
3 m/s @ 25 °C
-
2 Mio.
-
± 180 °/m
-
35 Zyklen/min
27279218
27279218
27279218
-
27279218
27279218
27279218
27279218
27060313
27060311
27060313
27060313
27060313
27060313
27060313
27060313
EC001855
EC001855
1
1
85444290
85444290
4048879156929
4048879156875
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten